T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT5220A 20-25CC Airplane Fixed Wing Long Shaft Brushless Motor -KV220/KV380

$139.00

Verfügbare Bonuspunkte: 7000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 139 Bonuspunkte

• gewicht:660g,größe:185*105*75mm• Es wird auf das90E-140E-Modellflugzeug 3D / F3A UAV angewendet, und die entsprechende Benzinmotorgröße beträgt etwa 20-25 cc
KV :
  • KV220
  • KV380
Kaufmenge Anzahl :

$139.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV220Motorgewicht (inkl.Draht)450g
MotorgrößeΦ60*107.3mmInterphase- ㅤInnenwiderstand36mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:10mm
OUT
:8mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)6-12S
Leerlaufstrom(10V)1.8AMaximalstrom(180s)70A
Maximale Leistung(180s)2700W

Produkttestmodelllanger SchaftKV380Motorgewicht(inkl.Draht)465g
MotorgrößeΦ60*107.3mmInterphase- ㅤInnenwiderstand11mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:10mm
OUT
:8mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)6S
Leerlaufstrom(10V)4.0AMaximalstrom(180s)100A
Maximale Leistung(180s)2200W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT5220-A
langer Schaft
KV220
APC
18*8
40%44.304.27189.2035850.38314697.7781

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.275.57246.6639800.46018187.37
50%44.208.59379.7445920.60024466.44
55%44.1311.17492.8650550.74530096.11
60%44.0813.86611.0654730.85735025.73
65%44.0116.93611.0658390.99140805.48
70%43.9320.49900.2762321.13146685.19
75%43.8424.921092.6266561.32653234.87
80%43.7529.001092.6269691.46659244.67
90%43.5438.651682.8576141.75771424.24
100%43.3348.862116.8081412.03781853.87

FALCON

18*10

40%44.304.71208.4835260.43515297.3395

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.266.17272.9239090.53018996.96
50%44.189.60424.0045000.69725556.03
55%44.1312.30542.8449570.87131005.71
60%44.0615.45680.6953931.05536705.39
65%43.9818.85829.1057561.18542185.09
70%43.9122.54989.7961311.32848184.87
75%43.7927.631210.2065411.48654704.52
80%43.6932.511420.6568171.63457254.03
90%43.4643.511891.0974202.04968193.61
100%43.2254.712364.7579362.35478063.30

FALCON

19*10

40%44.275.10225.9834800.48217307.66106

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.246.73297.8338530.57821727.29
50%44.1510.39458.6144230.77928946.31
55%44.0713.85610.4348950.92935255.78
60%43.9917.53771.3353141.09942205.47
65%43.9221.04924.1456511.24048175.21
70%43.8225.781129.5460071.42255544.92
75%43.7130.891350.4363871.58562364.62
80%43.6135.841562.8266911.79068844.41
90%43.3747.172045.7772892.13282404.03
100%43.1159.532566.7477812.46894993.70
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT5220-A
langer Schaft
KV380
APC
18*8
40%22.028.48186.8034910.37314267.6374

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%21.9611.05242.6238670.47017577.24
50%21.8317.22375.9744370.61423676.29
55%21.7421.32463.4848180.72427876.01
60%21.6326.63576.1452380.85432735.68
65%21.5331.43676.6655360.93936965.46
70%21.4137.34799.3558761.05441175.15
75%21.2444.95954.7462111.26045604.78
80%21.0951.431084.8364761.51850004.61
90%20.7866.451380.6270061.69859034.28
100%20.4382.271680.3874221.90067334.01

FALCON

18*10

40%22.029.29204.4633930.38714527.1081

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%21.9711.85260.3737480.46117416.69
50%21.8716.83368.0642030.58722156.02
55%21.7323.19503.8146760.73327345.43
60%21.6128.99626.5750800.88532675.21
65%21.5034.13733.9453851.02436875.02
70%21.3740.60867.5357001.13941624.80
75%21.2148.061019.4760031.25946514.56
80%21.0754.891156.6662701.37050924.40
90%20.7072.941509.9367231.62956363.73
100%20.3490.141833.1771281.85363283.45

FALCON

19*10

40%22.0010.36227.9933700.45917187.5491

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%21.9413.29291.5337390.53720386.99
50%21.8418.44402.6741550.68525846.42
55%21.6726.22568.2646350.84231685.58
60%21.5333.20714.6150311.01438075.33
65%21.4238.67828.2753251.11442335.11
70%21.2845.61970.3056241.22646844.83
75%21.1054.161142.7859241.36452504.59
80%20.9561.711292.6861721.47956974.41
90%20.5879.401634.4166401.71667034.10
100%20.2196.831956.9070201.92175163.84
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com