T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT5230B 25-30CC VTOL Pusher Motor KV200

149.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 149 Bonuspunkte

KV :
  • KV200
Kaufmenge Anzahl :

149.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV200Motorgewicht(inkl.Draht)610g
MotorgrößeΦ60*130mmInterphase-Innenwiderstand22mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN10mm
OUT
8mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom(10V)2.7AMaximalstrom(180s)75A
Maximale Leistung(180s)3500W
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung (V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft(g)Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT5230-B
langer Schaft
KV200

FALCON

20*10

40%36.885.40199.0230320.46016038.0578

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.847.06260.1333780.56119877.64
50%36.789.60353.2037850.68524887.05
55%36.7013.09480.5242110.83730916.43
60%36.6316.86617.3546490.99937506.08
65%36.5620.15736.6649711.13142635.79
70%36.4524.81904.3953091.29549185.44
75%36.3529.621076.7156561.46155855.19
80%36.2534.441248.3459411.61562144.98
90%36.0245.451637.0665142.08975534.61
100%35.7757.412053.4969732.43489054.34

FALCON

21*10

40%36.856.17227.2529930.55118998.3686

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.818.07297.0833210.65623467.90
50%36.7511.07406.8337160.89629847.34
55%36.6714.89546.1141190.99136526.69
60%36.5519.99730.8345671.21244936.15
65%36.4624.19882.0148751.46951485.84
70%36.3629.071056.8452011.69758685.55
75%36.2335.041269.7155211.89867075.28
80%36.1340.181451.8457982.05573305.05
90%35.8553.341912.2163142.60888844.65
100%35.5666.542366.3467652.977101674.30

FALCON

22*10

40%36.846.98257.1429240.66622128.60102

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.789.27340.8732480.78527338.02
50%36.7012.83470.9636341.04134637.35
55%36.6117.30633.1740281.20542106.65
60%36.4823.56859.5444701.47952126.06
65%36.3927.791011.3247531.72059255.86
70%36.2633.811226.0950671.97967265.49
75%36.1240.681469.5453672.21676495.20
80%35.9946.541675.2656242.39783454.98
90%35.6761.482193.1761052.852100034.56
100%35.3576.512704.9865183.339115004.25
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT5230-B
langer Schaft
KV200

FALCON

18*10

40%44.275.74254.1936540.49616816.6183

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.237.45329.5040580.59920796.31
50%44.1511.13491.4346790.75127605.62
55%44.0714.49638.5151340.93233155.19
60%44.0017.60774.5255511.08938985.03
65%43.9420.84915.8359131.22744534.86
70%43.8425.661124.7063401.49952094.63
75%43.7330.911351.6267541.68958924.36
80%43.6136.431588.9670781.85062493.93
90%43.3648.532104.2077362.23872963.47
100%43.0662.542692.8582802.64381113.01

FALCON

19*10

40%44.276.12270.9836090.54618946.9992

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.237.99353.3240100.65323176.56
50%44.1312.47550.3346190.86331905.80
55%44.0515.71691.8450481.00737815.47
60%43.9819.51858.1454771.17344735.21
65%43.8923.391026.3558221.31850694.94
70%43.7828.551250.0562491.50358414.67
75%43.6534.741516.6666471.71167124.43
80%43.5440.311755.1869651.89574554.25
90%43.2653.732324.2475992.28989933.87
100%42.9767.292891.4381392.685102633.55

FALCON

20*10

40%44.246.89304.7335590.60422007.22100

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.208.93394.7739400.73427116.87
50%44.1013.71604.5145400.96136235.99
55%44.0117.55772.5749641.14943655.65
60%43.9221.86960.1654001.33651095.32
65%43.8325.991139.2557491.50157845.08
70%43.7231.561379.7261451.71266394.81
75%43.5738.291668.4165351.93475294.51
80%43.4544.351926.7468492.13783374.33
90%43.1359.002544.6574622.573100793.96
100%42.8074.313180.3279732.990116413.66
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com