T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT5330-A 25-30CC 12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor -KV220

$179.00

Verfügbare Bonuspunkte: 9000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 179 Bonuspunkte

• gewicht:900g,größe:185*105*75mm
KV :
  • KV220
Kaufmenge Anzahl :

$179.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

at5330-draw-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motormodell/KV-WertAT5330 KV220Temperaturbeständigkeit des MagnetenKlasse C 150℃
Motorabmessung (mm)Φ63*117.3Silikondrahtspezifikation x Länge (mm)Geführt von Lackdraht 100
Stator-TechnologieRostschutzbehandlung, 180 ℃
hochtemperaturbeständige Beschichtung
Temperaturbeständigkeit
des Lackdrahtes
Klasse C 220℃
Schlitzpol12N14PDruckwiderstand der Spule1000V/5s
Motorwellendurchmesser (mm)IN:10 OUT:8Dynamischer
Auswuchtstandard des Rotors
≤5mg
LagertypImportiertes Lager 6800/6900ZZStaub- und WasserschutzklasseIP35
TesttypKV220Empfehlung für
Batterie (LiPo)/Spannung
12S (Einzelabschnitt 4.2V)/
42~52V
Leerlaufstrom (18V)3.0AEmprohlener elekronischer
Geschwindigkeitsregler
AT115A (6~12S)
Maximalstrom (A)75A/Dauerhaft für 180sEmpfohlener Propeller18~20 Zoll
Maximale Leistung (W)3600W/Dauerhaft für 180sGewicht (g)Gewicht mit Draht 685g
Innenwiderstand mit Draht (mΩ)24Packgewicht (g)900g
Heckschubmotor/KV-WertempfehlungAT5330 KV220VertikalmotorV605 KV210
Empfehlung für Heckschubpropeller18~20 ZollEmpfehlung für
Vertikalpropeller
V22*7.4
Empfehlung für Heckschub-ESCAT115A
(6~12S)
Empfehlung der vertikaleelektronische GeschwindigkeitsregelungFLAME 80A 12S V2.0
Empfehlung für Heckschubbatterie (LiPo)/Spannung12S (Einzelabschnitt
4.2V)/42~52V
Empfehlung für vertikale Batterie (LiPo)/Spannung12S (Einzelabschnitt 4.2V)
/42~52V
Empfehlung für Heckschubzugfest (kg)20~25Empfehlung für vertikale einachsige Zugkraft (kg)4.5~6
Maximales Startgewicht
(4 Achsen) (kg)
18~24


Test-Parameter In Excel exportieren


ModellPropGashebelSpannung (V)Zugkraft (gf)Drehmoment (N·m)Strom
(A)
DrehzahlLeistung (W)Kraftwirkung (gf/W)Motor
temperatur (℃)
AT5330
KV220
18*1040%44.2016650.415.443555240.506.9277℃
45%44.1720660.517.043949310.846.65
50%44.1125680.629.444390416.306.17
55%44.0332020.7813.064885574.965.57
60%43.9837540.9316.215277712.745.27
65%43.9242851.0719.455642854.215.02
70%43.8247631.2924.4860401072.854.44
75%43.7354091.4929.8464481304.904.15
80%43.6260671.6835.3368031540.793.94
90%43.4074042.0847.8974882078.383.56
100%43.0782762.6165.3480752814.252.94
19*1040%44.1819360.486.203509273.707.0891℃
45%44.1324030.598.013899353.386.80
50%44.0429670.7310.864324478.306.20
55%43.7437020.9215.104807660.325.61
60%43.6543241.0718.495185806.945.36
65%43.6149581.2221.935538956.505.18
70%43.5257291.4127.0559341177.094.87
75%43.4365811.6332.9963401433.074.59
80%43.3173291.8238.5166641668.084.39
90%43.0689642.2552.1273132244.063.99
100%42.76105182.7368.9278982947.273.57
20*1040%44.0622010.546.713471295.507.45102℃
45%43.9427330.678.963852393.756.94
50%43.8633710.8311.914267522.496.45
55%43.6641561.0216.384728715.045.81
60%43.5548831.2020.415115888.925.49
65%43.5155911.3724.4954651065.785.25
70%43.4464441.5929.8258421295.524.97
75%43.2873991.8236.3362231572.194.71
80%43.1782482.0442.5065441834.724.50
90%43.00100622.5157.5871892475.764.06
100%42.68119133.0075.3477563215.343.70
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com