Size Range
From small to large, meeting the needs of various fixed-wing UAVs
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!

AUZ-Serie
Elektrische Propeller für Starrflügler
Präzise auf AT-Motoren abgestimmt für leistungsstarke Performance und längere Flugdauer. Kompatibel mit allen Layouts und in verschiedenen Größen erhältlich
Hocheffizientes
aerodynamisches Design
Speziell für elektrische Starrflügel-UAVs entwickelte Tragflächen, die die aerodynamische Effizienz verbessern und gleichzeitig Geräusche reduzieren

Spezielle Tragflächenkonstruktion
Optimierte Tragflächenprofile für elektrische Starrflügel-UAVs
CFD-Simulationsüberprüfung
Detaillierte Strömungsfeldanalyse bis hin zu einzelnen Profilen, Optimierung der aerodynamischen Leistung in jedem Abschnitt
Optimierung der
Vorwärtsflug-Effizienz
Die gesamte AUZ-Serie bietet mehrere Pitch-Optionen, wobei jede Variante für einen bestimmten Drehzahlbereich optimiert ist. Wählen Sie entsprechend Ihrem Flugbereich, um eine hohe Effizienz innerhalb des Ziel-Drehzahlbereichs zu erzielen und so einen energieeffizienteren Reiseflug zu ermöglichen





Präzise Leistungsanpassung
Optimierte Kombination aus Sehnenlänge und Anstellwinkel + Drehzahl-/Drehmomentcharakteristik des AT-Motors = Verbesserte Gesamteffizienz des Antriebssystems
Reduziert den
Energieverbrauch
Verlängert die
Flugdauer
Schnelle dynamische Reaktion
Die optimierte Schwerpunktverteilung und die reduzierte Rotationsträgheit verbessern das Beschleunigungs- und Bremsverhalten und ermöglichen eine präzisere Flugsteuerung


Optimierter Schwerpunkt für eine ausgewogene Massenverteilung
Reduzierte Rotationsträgheit für schnellere Reaktion
Verbesserte Beschleunigung und Verzögerung für schnelle bidirektionale Reaktion
Präzise Flugsteuerung für ein verbessertes Flugerlebnis
Stärkere, steifere Struktur
Auf die Flugbedingungen von Starrflüglern zugeschnittenes Layup-Design. Einsatz von Prepreg + PMI-Kern + einteiligem Formverfahren, um ein optimales Gleichgewicht zwischen “geringem Gewicht + hoher Steifigkeit + hoher Festigkeit” für Verformungsbeständigkeit und längere Lebensdauer zu erreichen

Biege- und torsionsbeständiges Layup-Design
Die optimierte Faserausrichtung und das optimierte Faserverhältnis maximieren die Festigkeit und Steifigkeit

Prepreg-Formpressverfahren für integrierte Formgebung
Die Produktporosität liegt unter 1 %, was eine stabile und zuverlässige Qualität gewährleistet

PMI-Schaumkern
Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigkeit und kontrolliert gleichzeitig das Gesamtgewicht
Anpassungsfähigkeit an
verschiedene Umgebungen
Hochwertige Materialien und Verfahren gewährleisten eine stabile Leistung und eine längere Lebensdauer in rauen Umgebungen, einschließlich hoher/ niedriger Temperaturen, Feuchtigkeit, Salznebel und UV-Strahlung
Betrieb in einem breiten Temperaturbereich
Außergewöhnliche Leistung zu jeder Zeit, von extremer Kälte bis zu sengender Hitze



Moisture & Humidity Resistance

Salt Spray Protection

UV Resistance
Multi-Layout Compatibility
Compatible with conventional layouts, flying wings, VTOLs, and other fixed-wing UAVs. One propeller adapts to multiple scenarios, covering mainstream applications like surveying, logistics and inspection

Conventional Layout

Flying Wing Layout

VTOL
Main Application Scenarios
Covers UAV needs across various industries
Surveying &
Mapping
Logistics &
Delivery
Power Line
Inspection
Agricultural Plant
Protection
Emergency
Response
Security &
Surveillance
Broad Customization Service
Sizes range from 12 to 34 inches. Supports custom pitch and speed optimization for precise matching with diverse mission requirements
Size Range
From small to large, meeting the needs of various fixed-wing UAVs




| Durchmesser (Inch) | 18 (457.2mm) | Material | Kohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern |
| Steigung (Inch) | 12 (304.8mm) | Oberflächenbehandlung | Matt |
| Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g) | 36 | Typ | EinteiligesPaddelausKohlefaser |
| Empfohlene maximale RPM (RPM) | 8900 | Anwendung | Starrflügel-Drohnen Propeller |
| Empfohlene maximale Schubkraft (kg) | 12 | Anschlüsse und Abmessungen | Ø8 mm Motorwelle mit Zentralverriegelung |
| Extreme RPM (RPM) | 10100 | Empfehlungen | Empfohlene Lösung:AT5220/AT5230/AT5330/AT7215+AUZ18*12 |
| Extreme Schubkraft (kg) | 15 |
| Umgebungstemperatur 22 °C Höhe 25 m | Drehzahl (RPM) | Drehmoment (N·m) | Zugkraft (gf) | Ausgangsleistung (W) | Kraftwirkung (gf/W) | |||
![]() | 4500 | 0.84 | 3157 | 396.30 | 7.97 | |||
| 4900 | 0.99 | 3794 | 507.99 | 7.47 | ||||
| 5300 | 1.17 | 4466 | 647.66 | 6.90 | ||||
| 5700 | 1.37 | 5173 | 818.81 | 6.32 | ||||
| 6100 | 1.60 | 5915 | 1024.96 | 5.77 | ||||
| 6500 | 1.87 | 6692 | 1269.61 | 5.27 | ||||
| 6900 | 2.15 | 7504 | 1556.27 | 4.82 | ||||
| 7300 | 2.47 | 8351 | 1888.45 | 4.42 | ||||
| 7700 | 2.81 | 9233 | 2269.65 | 4.07 | ||||
| 8100 | 3.19 | 10151 | 2703.39 | 3.75 | ||||
| 8500 | 3.59 | 11103 | 3193.17 | 3.48 | ||||
| 8900 | 4.02 | 12091 | 3742.50 | 3.23 | ||||
| 9300 | 4.47 | 13113 | 4354.89 | 3.01 | ||||
| 9700 | 4.96 | 14171 | 5033.84 | 2.82 | ||||
| 10100 | 5.47 | 15264 | 5782.87 | 2.64 | ||||
| Wichtige Hinweise | ||||||||
| Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren. Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung. | ||||||||