T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT1040 130CC

$629.00

Verfügbare Bonuspunkte: 629 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 629 Bonuspunkte

KV :
  • KV90
Kaufmenge Anzahl :

$629.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

AT1040

AT1040 Starrflügelmotor

130CC Motor ideale Alternative

AT1040

Empfohlenes Protokoll

AT1040

AT1040

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzahl

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzah

AT1040

Kundenspezifischer Encoder,
um die sichere Fluggeschwindigkeit
in Echtzeit zu steuern

AT1040

Abnehmbarer Paddelsitz für verschiedene Anwendungen

AT1040

Geeignet für die Installation von Paddelblättern wie z. B.integriertem Starrflügelpaddel und
Klapppaddel. Es ist sowohl bequem als auch sicher, das Paddel zu verriegeln.

AT1040

Effiziente Kühlung
Verbesserte Lebensdauer

AT1040

Unterer Pass-Kühlkörper

Technische Zeichnung

1040.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motor-ModellAT1040Temperaturbeständigkeit von Magneten180℃
Abmessungen des Aussehens des MotorsΦ110.6*109.8mmLeitungsstärke x LängeLackdraht 100mm
Stator-VerfahrenBeständig gegen 150 °C HochtemperaturbeschichtungTemperaturbeständigkeit von Lackdraht220℃
Anzahl der Slot-Stufen24N28PSpannungsfestigkeit der Spule1000V/5s
Durchmesser der MotorwelleIN:15mm
OUT:12mm
Dynamisches Auswuchtendes Rotors Standard≤30mg
Art des LagersLager 6902/6202ZZPackungsgröße246*162*139mm
Produkttestmodell90Leerlaufstrom (15V)4.9A
Maximale Dauerleistung6000WMaximalstrom105A
Nennbetriebsspannung (LiPo)24SInterphase-Innenwiderstand8.8mΩ
MaximaleZugkraft32kgMotorgewicht (inkl.Draht)2200g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal
drücken

(%)
Spannung
(V)
Strom
(A)

Eingan
gsleistung

(W)
Drehzahl
(RPM)

Dreh
moment

(N*m)
Zugkraft
(g)

Kraft
wirkung

(g/W)
Motor
temperatur
(℃)

AT1040
KV90

27*1240%88.3124.40215540523.74108465.03117
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.2329.58261043464.35126244.84
50%88.0144.27389650165.92171114.39
55%87.9547.71419651556.28181474.32
60%87.8951.32451152936.65191754.25
65%87.8355.92491154587.13204744.17
70%87.7362.11544956547.72221224.06
75%87.6268.25598058348.31236833.96
80%87.5572.85637859718.75248753.90
90%87.3386.73757363129.96280203.70
100%87.10107.029321673111.52299533.21
28*1040%88.3723.88211040953.63109955.21116
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.2729.34259044254.26128824.97
50%88.0442.82377050585.67170744.53
55%87.9845.97404551905.98180754.47
60%87.9349.62436353326.33191484.39
65%87.8654.28476855026.80204814.30
70%87.7560.03526756957.35220764.19
75%87.6565.90577658777.88236464.09
80%87.5969.67610259928.24246344.04
90%86.7984.47733163579.56281703.84
100%86.36104.389015676511.14320033.55
29*1240%88.5925.59226739124.43118645.20HOT
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.4831.73280842305.20139615.00
50%88.4139.03345145356.10164424.80
55%88.1952.35461750467.58204454.40
60%88.2557.79510052048.15220244.30
65%88.0963.49559353798.76236614.20
70%88.0370.21618155449.47254454.10
75%87.9075.746658570010.06267334.00
80%87.9581.567173581410.60279723.90
90%87.6398.468628619212.11314583.60
100%87.27120.5210518659113.94332423.20
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Felgentemperatur für 3 Minuten Motorbetrieb bei 100 % Gas.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

40德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com