T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

HEP-L 29*11

$329.90

Verfügbare Bonuspunkte: 330 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 329 Bonuspunkte

$329.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

29X11 Hochleistungs-Ultraleicht-Propeller

HEP-L 29*11
Hochleistungs-Ultraleicht-Propeller

3% längere Flugzeit • Stabilerer Vorwärtsflug Auf den Motor abgestimmtes Design

  • Gewicht eines einzelnen63g
  • Empfohlener Drehzahlbereich1950~2510RPM
  • Empfohlener Schubbereich2.9~5kg
29X11 aerodynamische Optimierung

Verlängerte Flugdauer

Die aerodynamische Optimierung verbessert die Schwebeflugeffizienz und erhöht die effektive Flugzeit um bis zu 3%

Optimierte Motor Propeller-Anpassung

Speziell für die effizienten Motoren von T-MOTOR entwickelt, um eine optimale Abstimmung von Drehzahl und Drehmoment zu erreichen HEP-L ist präzise auf die hocheffizienten Motoren von T-MOTOR abgestimmt und ermöglicht Multirotoren mit einer langen Flugdauer von 60 bis 90 Minuten

HEP-L Diagramm zur Motor-Propeller-Abstimmung
ModellMotor-KompatibilitätEmpfohlene SpannungEmpfohlenes Startgewicht für Quadcopter
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

Vibrationsdämpfung im Vorwärtsflug

Die verbesserte Propellerstruktur reduziert Vibrationen und verbessert die Windbeständigkeit im Reiseflug

HEP-L Vibrationsanalyse im Vorwärtsflug 1HEP-L Vibrationsanalyse im Vorwärtsflug 2

Leicht und langlebig

Durchbrüche bei Leichtigkeit und Robustheit

Skalierung von Leichtbauverfahren in Industriequalität für die Serienfertigung ultraleichter Produkte

Der HEP-L 29*11-Einzelpropeller wiegt etwa 63g

HEP-L ultraleichtes Propellerprofil

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen

Eine speziell entwickelte Oberflächenfaserverstärkung aus hochfestem Harz sowie ein beschädigungstolerantes Design begrenzen die Ausbreitung von Mikrobeschädigungen und sorgen so für eine höhere Zuverlässigkeit Bei identischer Aufprallenergie von 6J erreicht HEP-L eine Eindringtiefe von 1,93mm gegenüber 2,54mmbei NS und bietet damit eine um 24% verbesserte Schlagfestigkeit

NS-Serie

Schadensmessung: Ultraschall-C-Scan

NS-Serie Ultraschall-C-Scan vor dem Aufprall
Vor dem Aufprall
NS-Serie Ultraschall-C-Scan nach dem Aufprall
Nach dem Aufprall

HEP-L-Serie

Schadensmessung: Ultraschall-C-Scan

HEP-L-Serie Ultraschall-C-Scan vor dem Aufprall
Vor dem Aufprall
HEP-L-Serie Ultraschall-C-Scan nach dem Aufprall
Nach dem Aufprall

Zuverlässige Identifizierung und Schutz

Integrierte QR-Code-Prägung und Schutzverpackung verbessern die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lebensdauer und die Transportsicherheit

HEP-L zuverlässige Identifizierung ProduktansichtHEP-L integrierter QR-Code

Empfohlenes Kombipaket

HEP-L 29*11, Motor-Kompatibilität: U8II PRO KV100
Empfohlene Spannung: 12S
Empfohlenes Startgewicht für Quadcopter: 13kg
HEP-L 29*11, Motor-Kompatibilität: U8II Lite KV100
Empfohlene Spannung: 12S
Empfohlenes Startgewicht für Quadcopter: 13kg

HEP-L 29*11 empfohlenes KombipaketU8II PRO KV100 / U8II Lite KV100 empfohlenes Kombipaket
Technische Zeichnung

HEP-L 29 Inch Propeller Engineering Drawing (German Version).png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser (Inch)29 (741.9mm)Gängiger Schubbereich (kg)2.9~5
Steigung (Inch)11 (279.4mm)Gängiger
Drehzahlbereich (RPM)
1950~2510
Durchschnittliches
Gewicht pro Blatt (g)
63MaterialKohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis +
PMI-Schaumkern
Empfohlene maximale RPM (RPM)4900OberflächenbehandlungMatt
Empfohlene maximale
Schubkraft (kg)
21TypEinteiliger gerader Propeller
Extreme RPM (RPM)5420AnwendungMehrrotorige Drohne mit langer Flugdauer
Extreme
Schubkraft (kg)
26Anschlüsse und
Abmessungen
Flanschbefestigung, Ø10mm Mittelloch, Ø20mm Lochkreis, mit 4*Ø3mm Montagebohrungen
Empfehlungen
Empfohlene Lösung: U8 II Lite KV100+FLAME 60A 12S U8 II Pro KV100+FLAME 60A 12S
Test-Parameter In Excel exportieren

Umgebungstemperatur 22 °C

Höhe 25 m

Drehzahl
(RPM)
Drehmoment
(N·m)
Zugkraft
(gf)
Ausgangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(gf/W)
29-line-de.png13600.50135371.7418.86
16500.732030126.6716.03
19401.022875206.7213.91
22301.363887316.8912.27
25201.755067462.2110.96
28102.206415647.699.90
31002.717931878.359.03
33903.2796151159.198.29
36803.88114661495.247.67
39704.55134851891.527.13
42605.27156722353.026.66
45506.05180272884.786.25
48406.89205493491.815.88
51307.78232394179.125.56
54208.72260974951.725.27
Wichtige Hinweise: Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.
Verpackungsliste

HEP-L 29 Inch Propeller Packaging Drawing (German Version).png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com