T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

HEP-S 30*10.5

$335.90

Verfügbare Bonuspunkte: 336 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 335 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$335.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

HEP-S-Serie 30*10.5 – Hochleistungs-
Kohlefaserpropeller für schwere Lasten

Hohe Belastbarkeit • Schnelle Reaktion • Synergistisches Motordesign

  • 91gGewicht eines einzelnen Propellers
  • 2180~3200RPMempfohlener Drehzahlbereich
  • 3.9~8.7kgempfohlener Schubbereich
HEP-S-Serie 30*10.5 – Hochleistungs-Kohlefaserpropeller für schwere Lasten

Verbesserte strukturelle Festigkeit

Optimierte Laminatstruktur
Optimierte Laminatstruktur
Verstärkung aus T1100-Kohlefaser in stark beanspruchten Bereichen
Verstärkung aus T1100-Kohlefaser in stark beanspruchten Bereichen
25 % höhere strukturelle Festigkeit als die G-Serie
25 % höhere strukturelle Festigkeit als die G-Serie
Zuverlässige Leistung bei Schwerlast-Einsätzen
Sie bietet zuverlässige Leistung für Schwerlast-Einsätze wie das Heben in bergigem Gelände, den Transport im Gelände und Notfalleinsätze.

*Die Leistungsdaten basieren auf Labortests von T-MOTOR. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Betriebsbedingungen, Umweltfaktoren und Anwendungsszenarien leicht abweichen.

Schnelle dynamische Reaktion

Die leichte Konstruktion und die optimierte Schwerpunktlage sorgen für eine schnelle Kraftübertragung und einen gleichmäßigen Flugübergang.

*Die Leistungsdaten basieren auf Labortests von T-MOTOR. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen und Motorkonfiguration leicht abweichen.

Verlängerte Flugdauer

Ein optimiertes Tragflächenprofil, eine optimierte Sehnenlänge und eine optimierte Verwindungsverteilung verbessern die aerodynamische Effizienz und sorgen bei gleicher Motorleistung für eine um bis zu 3 % längere Flugdauer.

*Die Leistungsdaten basieren auf Labortests von T-MOTOR. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Betriebsbedingungen, Umweltfaktoren und Anwendungsszenarien leicht abweichen.

Synergistisches Antriebsstrangdesign

Gemeinsam mit T-MOTOR entwickelte Hochleistungsmotoren für optimierte Schubeffizienz und präzise Leistungsanpassung.

Modell: HEP-S 30*10.5 · Motor-Kompatibilität: MN1010 KV135 · Empfohlene Spannung: 12S · Empfohlenes Startgewicht für Quadcopter: 25.2kg

Zuverlässige Identifizierung und Schutz

Durch die integrierte Einprägung von QR-Codes und die Schutzverpackung werden die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lebensdauer sowie die Transportsicherheit verbessert.

Integrierte Einprägung des QR-CodesSchützende Propellertasche
Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser (Inch)30 (771.6mm)Gängiger
Schubbereich (kg)
3.9~8.7
Steigung (Inch)10.5 (266.7mm)Gängiger
Drehzahlbereich (RPM)
2180~3200
Durchschnittliches
Gewicht pro Blatt (g)
91MaterialKohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern
Empfohlene maximale RPM (RPM)5300OberflächenbehandlungGlänzende Oberfläche
Empfohlene maximale
Schubkraft (kg)
26TypEinteiliger gerader Propeller
Extreme RPM (RPM)5960AnwendungPropeller für
Schwerlast-Multirotoren
Extreme
Schubkraft (kg)
33Anschlüsse und
Abmessungen
Flanschbefestigung, Ø10mm Mittelloch, Ø20mm Lochkreis,
mit 4*Ø3mm
Empfehlungen
Empfohlene LösungMN1010 KV135/MN805-S KV120/U13 II KV65
Test-Parameter In Excel exportieren
Umgebungstemperatur 22 °C
Hohe 25 m
Drehzahl
(RPM)
Drehmoment
(N·m)
Zugkraft
(gf)
Ausgangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(gf/W)

14800.681909104.6918.24
18000.992841185.7215.30
21201.363973302.9013.12
24401.815303463.2211.45
27602.336833673.6610.14
30802.928563941.199.10
34003.57104911272.788.24
37204.30126191675.407.53
40405.10149462156.056.93
43605.96174722721.686.42
46806.90201973379.285.98
50007.90231224135.825.59
53208.97262464998.275.25
564010.11295705973.624.95
596011.33330927068.834.68
Wichtige Hinweise: Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com