T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1115 KV110/KV130

$379.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 379 Bonuspunkte

KV :
  • KV110
  • KV130
Kaufmenge Anzahl :

$379.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

MN1115 KV110/130 hero image

MN1115

Motoren im klassischen
silber-schwarzen Design
Ideal für Drohnen mit hoher Traglast

KV110/130
Betriebsspannung
14/12s
Maximale Zugkraft
pro Achse
50~60/75kg
Nennzugkraft
pro Achse
34.3kg

Applicable Configurations

Multirotor 4-RotorMultirotor 4-Rotor
Multirotor 6-RotorMultirotor 6-Rotor
Multirotor 8-RotorMultirotor 8-Rotor
Multirotor CoaxialMultirotor Coaxial

Geeignete Modelle

Heavy-lift logistics and delivery
Heavy-lift logistics and deliverySchwerlast- Logistiktransporte
Fire rescue and emergency supplyFeuerwehr, Rettungseinsätze ℃ Notfalltransporte
Agriculture and forestry sprayingPflanzenschutz in Land- und Forstwirtschaft sowie großflächiges Sprühen
Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit
und Schutzart

Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit und Schutzart

IP45, geeignet für raue Umgebungen

Extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit

≥ 2000 StundenMTBF
-30℃~55℃stabiler Betrieb bei Temperaturen von

Doppelte Staubschutzgitterstruktur für Rotor und Stator

Schutzklasse IP45, die sowohl ein geringes Gewicht als auch Schutzleistung gewährleistet

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Nach Tests unter starker Staubbelastung keine Staubansammlung i

Integriertes, hocheffizientes Kühlsystem

Integrierte, im Druckgussverfahren gefertigte Kühlrippen; doppelte Kühlfläche; im Vergleich zu herkömmlichen getrennten Kühlsystemen schnellere Wärmeübertragung und höhere Kühlleistung; Senkung der Wicklungstemperatur um 5~8 °C

MN1115 Recommended Setup

MN1115 Recommendations

Motor
MN1115
KV
110/130
ESC
M200A 14S
Propeller
G36

Kundenspezifische Anforderungen

Sonderlackierung
Individuelles Logo
Temperatursensor
Individuelle KV
Individuelles Lochbild
Individuelle Kabellänge
Weitere Lösungen
Technische Zeichnung

MN1115-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
MotormodellMN1115Ausmaß des MotorsΦ120.5*47.9mm
StatorImportiertes Silikonstahlblech mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung beständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ℃ Hochtemperatur
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolierung
sprüfung
1000V
Spannungsfestigkeitstest
Staub- und WasserschutzklasseIP45Polzahl des Steckplatzes36N40P
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤30mgLagertypImportiertes Lager6902ZZ
Ausgangswellend
urchmesser
12mmKabelspezifikation/ LängeEmaildraht*150mm
Technische Parameter
KV-Wert110Leerlaufstrom (20V)3.5A
Maximale Leistung (180s)2800WInterphase-Innenwiderstand12mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)14SMaximaler Strom152A
Maximaler Zugkraft34.3kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1040g
Verpackungsgewicht1500g

KV-Wert130Leerlaufstrom (20V)2.7A
Maximale Leistung (180s)2816WInterphase-Innenwiderstand16mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)12SMaximaler Strom180A
Maximaler Zugkraft33.3kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1055g
Verpackungsgewicht1500g

Empfohlene Kombinationen
RotormotorMN1115 KV110Rotoren DrehzahlstellerM200A14S
RotorschaufelG36x11.5Batteriespannung14S
RotormotorMN1115 KV130Rotoren DrehzahlstellerM200A14S
RotorschaufelG36x11.5Batteriespannung12S
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
DrehzahlZugkraft
(g)
Leistung
(W)
Kraftwirkung (g/W)Drehmoment (N.m)Motor
temperatur
(℃)
MN1115 KV110G36x11.553.9740%13.74201965487418.832.8482℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
54.0442%15.80212173388548.603.15
54.0144%18.11222181669788.353.47
54.0046%20.452316899211048.143.80
54.0148%23.252421993112567.914.17
54.0250%26.3225181086114227.644.53
53.9952%29.4826151181115927.424.91
53.9754%32.9227101280717777.215.31
54.0356%36.5527991380219746.995.70
53.9958%40.6128961489221926.796.14
54.0360%44.7129881590024166.586.55
54.0062%49.0330781696526486.416.98
54.0164%54.0931641807929226.197.43
54.0366%58.6032451912931666.047.86
54.0168%63.9933332026134565.868.34
54.0370%69.3634142135737475.708.79
54.0480%99.3937782689653715.0111.11
54.1090%127.9240353114569204.5012.94
54.08100%151.8941833436982144.1814.32
MN1115 KV130G36x11.545.9740%16.68204170107679.142.8990℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
45.9742%19.26214478058858.823.20
45.9644%21.972244860310108.523.52
45.9946%24.802338942411418.263.84
45.9848%28.2324411036412987.984.21
46.0150%31.8025381128114637.714.57
45.9852%35.6426331224316397.474.95
45.9954%39.8327291324818327.235.34
46.0056%43.9528161421620227.035.72
46.0158%48.9729111531422536.806.15
46.0160%54.1230011635924906.576.58
46.0062%59.3130871739427286.387.00
46.0264%65.0831721846729956.177.43
46.0366%70.6832511947532535.997.85
46.0568%77.2233382058535565.798.31
46.0470%83.5334152161538465.628.74
46.1080%119.3337602681655014.8810.93
46.0890%152.5840013070370314.3712.58
46.10100%179.8841583334082924.0213.75
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)