T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1130 KV45/KV53

$699.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 699 Bonuspunkte

KV :
  • KV45
  • KV53
Kaufmenge Anzahl :

$699.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

MN1130 KV45/53 hero image

MN1130

Motoren im klassischen
silber-schwarzen Design
Ideal für Drohnen mit hoher Traglast

KV45/53
Betriebsspannung
24s
Maximale Zugkraft
pro Achse
53.4/57.3/52.0kg
Nennzugkraft
pro Achse
20~25kg

Applicable Configurations

Multirotor 4-RotorMultirotor 4-Rotor
Multirotor 6-RotorMultirotor 6-Rotor
Multirotor 8-RotorMultirotor 8-Rotor
Multirotor CoaxialMultirotor Coaxial

Geeignete Modelle

Heavy-lift logistics and delivery
Heavy-lift logistics and deliverySchwerlast- Logistiktransporte
Fire rescue and emergency supplyFeuerwehr, Rettungseinsätze ℃ Notfalltransporte
Agriculture and forestry sprayingPflanzenschutz in Land- und Forstwirtschaft sowie großflächiges Sprühen
Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit
und Schutzart

Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit und Schutzart

IP45, geeignet für raue Umgebungen

Extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit

≥ 2000 StundenMTBF
-30℃~55℃stabiler Betrieb bei Temperaturen von

Doppelte Staubschutzgitterstruktur für Rotor und Stator

Schutzklasse IP45, die sowohl ein geringes Gewicht als auch Schutzleistung gewährleistet

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Nach Tests unter starker Staubbelastung keine Staubansammlung i

Integriertes, hocheffizientes Kühlsystem

Integrierte, im Druckgussverfahren gefertigte Kühlrippen; doppelte Kühlfläche; im Vergleich zu herkömmlichen getrennten Kühlsystemen schnellere Wärmeübertragung und höhere Kühlleistung; Senkung der Wicklungstemperatur um 5~8 °C

MN1130 Recommended Setup

MN1130 Recommendations

Motor
MN1130
KV
45/53
ESC
M200A 24S
Propeller
NS45/47/VZ40

Kundenspezifische Anforderungen

Sonderlackierung
Individuelles Logo
Temperatursensor
Individuelle KV
Individuelles Lochbild
Individuelle Kabellänge
Weitere Lösungen
Technische Zeichnung

MN1130-KV53-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
MotormodellMN1130Ausmaß des MotorsΦ120.5*65.9mm
StatorImportiertes Silikonstahlblech mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung beständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ℃ Hochtemperatur
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolierung
sprüfung
1000V
Spannungsfestigkeitstest
Staub- und WasserschutzklasseIP45Polzahl des Steckplatzes36N40P
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤30mgLagertypImportiertes Lager6902ZZ
Ausgangswellend
urchmesser
12mmKabelspezifikation/ LängeEmaildraht*150mm
Technische Parameter
KV-Wert45Leerlaufstrom (20V)2.0A
Maximale Leistung (180s)3218WInterphase-Innenwiderstand38mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)24SMaximaler Strom (180s)132A
Maximaler Zugkraft57.3kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1740g
Verpackungsgewicht2140g

KV-Wert53Leerlaufstrom (20V)2.4A
Maximale Leistung (180s)2926WInterphase-Innenwiderstand28mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)24SMaximaler Strom128A
Maximaler Zugkraft52.0kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1742g
Verpackungsgewicht2120g

Empfohlene Kombinationen
RotormotorMN1130 KV45Rotoren DrehzahlstellerM200A24S
RotorschaufelNS45x17.5/NS47x18Batteriespannung24S
RotormotorMN1130 KV53Rotoren DrehzahlstellerM200A24S
RotorschaufelVZ40x16.1Batteriespannung24S
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
DrehzahlZugkraft
(g)
Leistung
(W)
Kraftwirkung (g/W)Drehmoment (N.m)Motor
temperatur
(℃)
MN1130 KV45NS45x17.591.9440%12.68153211903116511.706.34121℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
91.9542%14.41159813017132511.246.92
91.9744%16.16166014135148610.867.49
91.9946%17.97171815288165310.538.07
91.9848%19.93178016433183310.138.70
91.9450%22.2118441777820429.819.39
91.9552%24.7119081911222729.4810.09
91.9854%27.3019692046625119.1910.80
91.9656%29.5620252169727198.9211.47
91.9858%32.4020862302729808.6512.19
92.0160%35.7621482461232908.4013.02
91.9662%38.9822102612335848.1613.84
91.9864%41.9422682762038587.9414.65
91.9566%45.7023222904442037.7515.42
91.9768%49.7223793057545727.5616.23
91.9370%54.2824383214749907.3617.12
91.9780%75.5927074016669526.5821.52
91.9590%97.0729034708489266.1325.28
91.97100%119.33307153475109755.7828.76
MN1130 KV45NS47x1892.0540%15.37152114301141410.117.74HOT
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
92.0542%17.2415831549815879.778.39
92.0544%19.3716431679817829.429.07
92.0546%21.4017011799319709.149.72
92.0848%23.7017611936121828.8710.46
92.1250%26.4718242088324398.5611.26
92.0652%29.2118872238426898.3212.07
92.0654%32.0819472379229538.0612.86
92.0756%34.9620022515832187.8213.60
92.0558%38.2020602667735167.5914.42
92.0460%41.6921212835138387.3915.34
92.0562%45.4521782997341837.1716.21
92.0664%49.2122333159245306.9717.10
92.0566%53.0422853317848826.8017.97
92.0568%57.0723393481852546.6318.86
92.0870%61.8723953663156976.4319.85
92.0680%85.8826474485579065.6724.56
92.0290%107.5228075142398955.2028.23
92.07100%131.22295957306120814.7431.61
MN1130 KV53VZ40x16.192.0140%13.2818661135212219.295.31110℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
92.0042%14.8419461236513659.065.78
92.0144%16.8220301347815488.716.30
92.0046%18.7521091459517258.466.82
91.9848%21.0121921579819328.187.38
92.0150%23.6422721713121757.888.01
92.1252%26.1823581833424127.608.58
92.0054%28.8324401965426527.419.20
92.0456%31.8025182099929277.189.83
91.9858%35.1725992243832346.9410.52
92.0360%38.7226832402635636.7411.27
92.0062%41.9427582550538596.6111.95
92.0364%46.1128382703742446.3712.68
92.0166%49.8529132848845866.2113.39
92.0268%54.0629903007749746.0514.17
92.0270%58.8030713184654105.8914.99
92.0480%84.6934334026377955.1719.07
92.0090%109.25370147354100514.7122.54
92.00100%128.04386952064117804.4224.86
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)