T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN2806 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV400/KV650

$46.90

Verfügbare Bonuspunkte: 3000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 46 Bonuspunkte

KV :
  • KV400
  • KV650
Kaufmenge Anzahl :

$46.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

Antigravity-MN2806.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motormodell / KV-WertMN2806 KV400/650Motorabmessung (mm)Φ35*26
Stator-Technologie

Anti-rust treatment;180°C high
temperature-resisting coatings

Schlitzpol12N14P
Motorwellendurchmesser(mm)IN:4 OUT:4LagertypImported 694ZZ
Temperaturbeständigkeit des Magneten150℃Silikondrahtspezifikation x Länge (mm)Enameled Wire 50mm
Temperaturbeständigkeit des Lackdrahtes180℃Druckwiderstand der Spule500V/5s
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤10mg

TesttypKV400Empfehlung für Batterie (Lipo) / Spannung4-6S(4.2V/Sl)/16.8-25.2V
Leerlaufstrom (18V)0.2AEmprohlener elekronischer GeschwindigkeitsreglerAIR 40A 6S
Maximalstrom (A)9.4A/Continuous 180sEmpfohlener PropellerP12X4/P13X4.4
Maximale Leistung(W)216W/Continuous 180sGewicht(g)46g Weight (incl. cables)
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)645Packgewicht(g)110g
TesttypKV650Empfehlung für Batterie (Lipo) / Spannung4S(4.2V/Sl)/16.8V
Leerlaufstrom (18V)0.2AEmprohlener elekronischer GeschwindigkeitsreglerAIR 40A 6S
Maximalstrom (A)12.3A/Continuous 180sEmpfohlener PropellerP12X4/P13X4.4
Maximale Leistung(W)187W/Continuous 180sGewicht(g)46g Weight (incl. cables)
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)275Packgewicht(g)110g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN2806
KV400

T-MOTOR
P12*4

40%23.592300.040.76308017.8512.9145℃
45%23.542820.051.00341723.6211.93
50%23.463440.061.32375530.9411.11
55%23.333980.071.63403637.9410.50
60%23.284580.082.00431946.619.83
65%23.165110.082.38457155.189.26
70%23.125680.092.83483765.348.70
75%23.096420.103.34509477.088.33
80%23.017050.113.84533788.417.97
85%22.937740.124.455594101.977.59
90%22.918450.145.105838116.777.24
95%22.909150.145.786068132.326.91
100%22.869580.156.306235144.036.65
T-MOTOR
P13*4.4
40%23.632620.040.86299120.3812.8552℃
45%23.603250.051.14329926.8312.11
50%23.573980.071.50363235.4211.24
55%23.534580.071.88390844.2110.36
60%23.435310.092.32418454.299.78
65%23.255920.102.75441663.919.26
70%23.176600.113.27466475.788.71
75%23.147290.123.82490288.368.25
80%23.097980.134.405126101.537.86
85%23.118750.145.075357117.107.47
90%23.119470.155.805573134.107.06
95%23.0710180.166.565777151.456.72
100%23.0510680.177.105902163.536.53
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)

MN2806
KV650

T-MOTOR
P12*4

40%15.472370.041.21313818.7512.6655℃
45%15.443140.051.77358927.4111.47
50%15.433610.062.19385133.7310.71
55%15.414380.072.89423644.499.85
60%15.394920.073.39446952.239.43
65%15.375680.094.21480264.768.78
70%15.356310.104.93505475.608.34
75%15.327140.116.01538492.087.75
80%15.307720.126.775584103.587.45
85%15.278650.148.075895123.267.02
90%15.259190.148.956083136.536.73
95%15.219990.1710.366345157.656.34
100%15.2010360.1711.046456167.826.17
T-MOTOR
P13*4.4
40%15.512690.041.32299420.4413.1665℃
45%15.513460.061.88337129.1311.87
50%15.434170.072.48369438.3010.89
55%15.424850.083.13398948.2010.06
60%15.395570.093.88427859.699.34
65%15.376260.114.64453871.388.78
70%15.337000.115.46477783.738.36
75%15.337850.136.49504199.467.90
80%15.288630.147.595284115.987.44
85%15.259410.158.775510133.747.04
90%15.2210150.1610.015729152.406.66
95%15.1910900.1811.295925171.606.35
100%15.1711380.1812.286061186.366.10
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

2806德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com