T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN3510 Navigator Type UAV Multi-Motor KV360/KV630/KV700

$79.90

Verfügbare Bonuspunkte: 4000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 79 Bonuspunkte

• Hochwertiges EZO-Lager
• Flexible Befestigungslöcher
KV :
  • KV360
  • KV630
  • KV700
Kaufmenge Anzahl :

$79.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

3510-de.jpg

Technische Zeichnung


MN3510-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN3510 KV360Schlitzpol12N14P
Widerstand188mΩMotorgrößeΦ41.8×28.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs10mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
35mmLeitungslänge600mm
Leitungsnummer18#Motorgewicht (ohne Draht)97g
Motorgewicht (inkl. Draht)117gLeerlaufstrom0.4A
Unterstützt Lithiumbatterien3-6SMaximaler Strom15A
Maximale Leistung330W

ProdukttestmodellMN3510 KV630Schlitzpol12N14P
Widerstand65mΩMotorgrößeΦ41.8×28.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs10mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
35mmLeitungslänge600mm
Leitungsnummer18#Motorgewicht (ohne Draht)97g
Motorgewicht (inkl. Draht)119gLeerlaufstrom0.5A
Unterstützt Lithiumbatterien3-4SMaximaler Strom22A
Maximale Leistung495W

ProdukttestmodellMN3510 KV700Schlitzpol12N14P
Widerstand50mΩMotorgrößeΦ41.8×28.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs10mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
35mmLeitungslänge600mm
Leitungsnummer18#Motorgewicht (ohne Draht)97g
Motorgewicht (inkl. Draht)118gLeerlaufstrom0.5A
Unterstützt Lithiumbatterien3-4SMaximaler Strom25A
Maximale Leistung555W

Test-Parameter In Excel exportieren
Nummer

Spannung
(V)

PropellerGashebel

Strom
(A)

Leistung
(W)

Zugkraft
(g)

Drehzahl

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN3510

KV360

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%1.217.76280260015.7740
65%2.537.00500340013.51
75%3.551.80620380011.97
85%4.972.52760430010.48
100%5.784.36870460010.31

T-MOTOR

15*5CF

50%1.522.20340260015.3242
65%344.40580330013.06
75%4.566.60760380011.41
85%5.885.84900410010.48
100%6.8100.64100044009.94

T-MOTOR

16*5.4CF

50%1.7325.60380245014.8440
65%3.653.28630320011.82
75%5.378.44800370010.20
85%6.9102.12100040009.79
100%8.1119.88110043009.18
22.2

T-MOTOR

12*4CF

50%1.635.5235043009.8543
65%2.759.9456053009.34
75%488.8076060008.56
85%5.5122.1093066007.62
100%6.4142.08106070007.46

T-MOTOR

13*4.4CF

50%1.839.96460420011.5143
65%3.475.4873053009.67
75%4.8106.5690059008.45
85%6.2137.64110065007.99
100%7.5166.50130069007.81

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.555.50660400011.8950
65%4.7104.34100049009.58
75%6.8150.96128055008.48
85%8.8195.36150060007.68
100%10.6235.32170065007.22

T-MOTOR

15*5CF

50%366.60780380011.7160
65%5.6124.32118045009.49
75%7.7170.94146053008.54
85%10.6235.32170057207.22
100%12.5277.50190060406.85
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN3510

KV630

14.8

T-MOTOR

12*4CF

50%2.841.44440450010.6243
65%5.378.4475057009.56
75%7.6112.4891065008.09
85%10148.00110070007.43
100%12.3182.04126075006.92

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.450.32540450010.7344
65%6.190.2886055009.53
75%8.8130.24110063008.45
85%11.8174.64130068007.44
100%14207.20150073007.24

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.668.08700410010.2853
65%8.7128.76111053008.62
75%11.8174.64136057007.79
85%16.4242.72170063007.00
100%20296.00185066006.25
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN3510

KV700

11.1

T-MOTOR

12*4CF

50%2.527.75350400012.6140
65%4.853.28550490010.32
75%6.673.2670055009.56
85%9.1101.0187063008.61
100%11.1123.21100066008.12

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.932.19400380012.4342
65%5.662.16650490010.46
75%7.987.6983053009.47
85%10.5116.55100060008.58
100%12.6139.86110064007.87

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.145.51550350012.0943
65%7.785.47890450010.41
75%10.7118.77106049008.92
85%14.5160.95130055008.08
100%17.3192.03146058007.60
14.8

T-MOTOR

11*3.7CF

50%3.247.3646053009.7143
65%688.8071065008.00
75%8.2121.3687075007.17
85%11162.80108082006.63
100%13192.40123087006.39

T-MOTOR

12*4CF

50%3.856.24580500010.3143
65%7.4109.5288063008.04
75%10.3152.44110073007.22
85%14207.20136077006.56
100%16.8248.64160083006.44

T-MOTOR

13*4.4CF

50%4.769.56730490010.4947
65%9133.20112061008.41
75%12.3182.04140068007.69
85%16236.80160074006.76
100%19.4287.12180078506.27
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com