T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4006 EVO Antigravity Type UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$159.90

Verfügbare Bonuspunkte: 160 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 159 Bonuspunkte

• Die Krafteffizienz ist höher, etwa 0,3 g/W bei gleicher Zugkraft
• Die Zugkraft ist größer und die maximale Zugkraft wird um ca. 8% erhöht
• Unter Last reduziert sich die maximale Oberflächentemperatur des Motors um ca. 11%
KV :
  • KV380
Kaufmenge Anzahl :

$159.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

MN4006_EVO

Neu aufgerüstet

Höhere Krafteffizienz & größere Zugkraft

MN4006_EVO
Die Krafteffizienz ist höher
etwa
0.3g/W

bei gleicher Zugkraft

Die Zugkraft ist größer und die
maximale Zugkraft wird um ca.
8%

erhöht

MN4006_EVO

Unter Last reduziert
sich die maximale
Oberflächentemperatur
des Motors um ca.

11%
Technische Zeichnung

4006EVA.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ44.1*29.3mmKlasse des MagnetenBeständig gegen 150 ℃ hohe Temperatur
StatorRostschutzbehandlung,180 ℃ hochtemperatur
beständige Beschichtung
Spezifikation von
Zuleitungsdraht
Geführt von Lackdraht 50mm
Polzahl des Steckplatzes18N24PIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 240 ℃ hohe Temperatur
MotorwellendurchmesserIN:4mm,OUT:4mmSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
LagertypImportiertes Lager 694ZZVerpackungskartongröße113*89*40mm
KV-Wert380Nennbetriebsspannung
(LiPo)
6S
Leerlaufstrom (10V)0.7AInterphase- Innenwiderstand159mΩ
Maximalstrom (180s)18AGewicht (inkl. Draht)73g
Maximale Leistung(180s)300WVerpackungsgewicht235g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN4006
EVO
P1540%24.004650.091.5830193812.24/
45%23.995860.112.1533585211.36
50%23.987170.132.8136896710.64
55%23.968580.163.5640098510.05
60%23.9410090.184.4743261079.43
65%23.9211570.215.4046111298.95
70%23.9013040.246.4048831538.52
75%23.8814640.277.5851581818.09
80%23.8516300.308.8854312127.69
90%23.8019680.3611.7859452807.02
100%23.7422730.4114.7463703506.49
P1640%24.005470.111.8729004512.17/
45%23.986980.142.6232426311.15
50%23.968460.173.4135618210.36
55%23.9410040.204.3238581039.70
60%23.9211720.235.3941461299.09
65%23.9013470.266.5844241578.58
70%23.8815070.297.7446581858.16
75%23.8516850.329.1849142197.69
80%23.8218670.3610.7351552567.30
90%23.7522310.4314.2356093386.60
100%23.6825430.4917.6659644186.08
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

4006EVO德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com