T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4012 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

$92.90

Verfügbare Bonuspunkte: 4500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 92 Bonuspunkte

• Lange Flugzeit
• Beste Flugleistung
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$92.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

4012-de.jpg

Technische Zeichnung

MN4012-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN4012 KV340BerichtsnummerMN.00022
Widerstand133mΩSchlitzpol18N24P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ44.7×32.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmHöhe des Siliziumstahlblechs12mm
Leitungsnummer18#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)155gMotorgewicht (ohne Draht)134g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom0.9A
Maximale Leistung660WMaximaler Strom22A
ProdukttestmodellMN4012 KV400BerichtsnummerMN.00023
Widerstand75mΩSchlitzpol18N24P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ44.7×32.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmHöhe des Siliziumstahlblechs12mm
Leitungsnummer18#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)155gMotorgewicht (ohne Draht)134g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom1.0A
Maximale Leistung750WMaximaler Strom25A
ProdukttestmodellMN4012 KV480BerichtsnummerMN.00024
Widerstand57mΩSchlitzpol18N24P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ44.7×32.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmHöhe des Siliziumstahlblechs12mm
Leitungsnummer18#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)155gMotorgewicht (ohne Draht)134g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom1.3A
Maximale Leistung870WMaximaler Strom29A
Test-Parameter In Excel exportieren
NummerSpannung
(V)
PropellerGashebelStrom
(A)
Leistung
(W)
Zugkraft
(g)
DrehzahlKraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)

MN4012

KV340

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38650395010.1047
65%4.497.6886045008.80
75%5.9130.98109051008.32
85%7.6168.72133056007.88
100%9199.80153060007.66

T-MOTOR

15*5CF

50%3.475.48790360010.4750
65%5.4119.88111044009.26
75%7.2159.84136051008.51
85%9.6213.12167054007.84
100%11.4253.08192057007.59

T-MOTOR

16*5.4

50%3.782.14910340011.0854
65%6.2137.64133042009.66
75%8.4186.48162047008.69
85%11.3250.86196051007.81
100%13.4297.48222054007.46
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN4012

KV400

22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.782.1474049009.0150
65%4.8106.5685056507.98
75%6133.20104060007.81
85%7.9175.38126067007.18
100%9.4208.68145071506.95

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.293.2487045009.3352
65%6.4142.08115053008.09
75%8.2182.04142057007.80
85%10.9241.98172063007.11
100%13.1290.82196067006.74

T-MOTOR

15*5CF

50%4.8106.56101040009.4854
65%7.9175.38141050008.04
75%10.4230.88173054007.49
85%13.4297.48209060007.03
100%16.2359.64237063006.59
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN4012

KV480

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.363.6458039009.1149
65%5.784.3678045009.25
75%7.4109.5298049008.95
85%9.8145.04120055008.27
100%11.8174.64140058008.02

T-MOTOR

15*5CF

50%4.566.6066036009.9149
65%6.8100.6490042008.94
75%8.9131.72110047008.35
85%11.7173.16138052507.97
100%14.6216.08160056007.40

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.769.56700330010.0650
65%7.8115.44106040009.18
75%10.5155.40131045008.43
85%14207.20162050007.82
100%16.9250.12186054007.44
22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%5.7126.5490059007.1152
65%7.7170.94120067007.02
75%9.6213.12140073006.57
85%13288.60180080006.24
100%15.4341.88200086005.85

T-MOTOR

14*4.8CF

50%7155.40117055007.5360
65%10222.00153062006.89
75%13.4297.48186068006.25
85%17.6390.72230075005.89
100%21.3472.86260080005.50
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com