T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4014 Navigator Type UAV Multi-Motor KV330

$96.90

Verfügbare Bonuspunkte: 4500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 96 Bonuspunkte

• Lange Flugzeit
• Beste Flugleistung
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$96.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

4014-de.jpg

Technische Zeichnung

MN4014-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN4014 KV330BerichtsnummerMN.00026
Widerstand85mΩSchlitzpol18N24P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ44.7×34.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmHöhe des Siliziumstahlblechs14mm
Leitungsnummer18#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)171gMotorgewicht (ohne Draht)150g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom1.1A
Maximale Leistung750WMaximaler Strom25A
ProdukttestmodellMN4014 KV400BerichtsnummerMN.00025
Widerstand67mΩSchlitzpol18N24P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ44.7×34.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmHöhe des Siliziumstahlblechs14mm
Leitungsnummer18#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)171gMotorgewicht (ohne Draht)150g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom1.3A
Maximale Leistung900WMaximaler Strom30A
Test-Parameter In Excel exportieren
NummerSpannung
(V)
PropellerGashebelStrom
(A)
Leistung
(W)
Zugkraft
(g)
DrehzahlKraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)

MN4014

KV330

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92830390010.3945
65%5.9130.98115046008.78
75%7.8173.16143051008.26
85%10.1224.22169056007.54
100%11.9264.18192060007.27

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.395.4695037009.9550
65%7155.40142044009.14
75%9.6213.12175049008.21
85%12.5277.50206054007.42
100%14.7326.34239056007.32

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7104.341050340010.0655
65%8177.60158041008.90
75%10.7237.54197046008.29
85%14.4319.68230051007.19
100%17377.40260054006.89
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN4014

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%5.7126.54125045009.8846
65%9.1202.02163052008.07
75%12266.40195058007.32
85%15.8350.76237064006.76
100%18.7415.14262067006.31

T-MOTOR

16*5.4CF

50%6.4142.08141042009.9253
65%11244.20192050007.86
75%14.6324.12238055007.34
85%19.1424.02279061006.58
100%22.5499.50302063006.05

T-MOTOR

17*5.8CF

50%7.6168.72153040009.0767
65%12.8284.16218048007.67
75%16.7370.74255052506.88
85%2.1748.173110570064.56
100%25.7570.54336060005.89
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com