T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4110 Navigator Type UAV Multi-Motor KV300/KV340/KV400

$86.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 86 Bonuspunkte

Für alle Arten von Leistungsanforderungen für Multi-Drehflügel-,Vertikalstart- und Starrflügler-Drohnen.
Um 5% höher wurde die Krafteffizienz des Motores bei 1kg - 2,5kg Zugkraft
Um 5% wurde die Maximale Zugkraft erhöht.
Um 18% wurde der Wärmefluss erhöht.
KV :
  • KV300
  • KV400
  • KV340
Kaufmenge Anzahl :

$86.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

MN4110-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ47.4*36.7mmStatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Polzahl des Steckplatzes12N14PMotorwellendurchmesserIN:6mm OUT:4
LagertypImportiertes Lager 686ZZ/696ZZKlasse des MagnetenN45SH
Spezifikation des Silikondrahtes16AWG*150mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
Spulenisolationstest500V/5s SpannungsfestigkeitstestZentrifugalkühlmodusYES
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤5Mg

KV-Wert300Nennbetriebsspannung(Lipo) 6S
Leerlaufstrom (10V)0.9AEmpfohlener PropellerP17-18"/T16*8"
Maximaler Strom(180s)23AMotorgewicht (inkl. Draht)152g
Maximale Leistung(180s)535WVerpackungsgewicht255g
Interphase-Innenwiderstand135mΩ

KV-Wert340Nennbetriebsspannung(Lipo) 6S
Leerlaufstrom (10V)0.9AEmpfohlener PropellerP17-18"/T16*8"
Maximaler Strom(180s)30AMotorgewicht (inkl. Draht)152g
Maximale Leistung(180s)700WVerpackungsgewicht255g
Interphase-Innenwiderstand112mΩ

KV-Wert400Nennbetriebsspannung(Lipo) 6S
Leerlaufstrom (10V)1.0AEmpfohlener PropellerP15-16"
Maximaler Strom(180s)32AMotorgewicht (inkl. Draht)152g
Maximale Leistung(180s)770WVerpackungsgewicht255g
Interphase-Innenwiderstand85mΩ

Empfehlungen für Starrflügler
KV MN4110 KV300PropellerT16*8"
ElektronischerAT 75A 6SBatterie(Lipo) / Spannung6S(一本4.2V)/22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)0.8kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)3/6kg
KV MN4110 KV340PropellerT16*8"
ElektronischerAT75A 6SBatterie(Lipo) / Spannung6S(一本4.2V)/22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.2kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)4/8kg
Multirotor-/Vertikalstart-Empfehlungen
KV MN4110 KV300PropellerP17*5.8"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.0kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)4.0kg
KV MN4110 KV300PropellerP18*6.1"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.25kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)5.0kg
KV MN4110 KV340PropellerP17*5.8"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.25kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)5.0kg
KV MN4110 KV340PropellerP18*6.1"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.5kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)6.0kg
KV MN4110 KV400PropellerP15*5"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.0kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)4.0kg
KV MN4110 KV400PropellerP16*5.4"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.25kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)5.0kg
Anmerkung: Bei Form von obere und untere Koaxial ist der uniaxiale Spannungsverlust etwa 25%. Dieser Faktor sollte bei der Auswahl des Typs berücksichtigt werden.
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
MN4110
KV300
T16*840%23.836310.132.1428245112.3776℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.807160.152.5730026111.72
44%23.797710.162.8631026811.34
46%23.778250.173.1332037411.09
48%23.768730.183.3932898110.83
50%23.749230.193.7133938810.48
52%23.739760.204.0134879510.25
54%23.7110320.214.35358810310.00
56%23.6910940.234.7236751129.79
58%23.6811460.245.0237511199.64
60%23.6612100.255.4438551299.39
62%23.6412730.275.9139501409.11
64%23.6213340.286.3040351498.97
66%23.6013980.296.7641271608.76
68%23.5814640.317.2842251728.53
70%23.5615250.327.7443041828.36
72%23.5315960.338.2743931958.20
74%23.5116540.348.7544722068.04
76%23.4817220.369.3545692197.85
78%23.4618030.389.9946562347.69
80%23.4318680.3910.6147362497.52
90%23.3122260.4713.9251443246.86
100%23.2926830.5618.8956284406.10
MN4110
KV300
P17*5.840%23.776900.142.2328095313.0277℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.747880.162.6829836412.37
44%23.728410.172.9530797012.03
46%23.719040.183.2631847711.69
48%23.699550.193.5232688311.46
50%23.6710180.203.8433679111.20
52%23.6510790.224.1834629910.92
54%23.6411410.234.54356210710.64
56%23.6212130.244.96365911710.36
58%23.6112640.255.24373012410.21
60%23.5913330.265.6638221339.99
62%23.5714080.286.1239221449.76
64%23.5514740.296.5340111549.58
66%23.5315470.317.0341031659.36
68%23.5116160.327.5041911769.16
70%23.4916880.338.0642881898.92
72%23.4817610.348.5143682008.82
74%23.4618240.369.0644532138.58
76%23.4319090.389.7245432288.39
78%23.4119730.3910.2946302418.19
80%23.4020490.4010.8647172548.06
90%23.3224610.4814.4351203377.31
100%23.2329470.5819.3555874496.56
MN4110
KV300
P18*6.140%23.768500.182.7927446612.8281℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.749190.203.1328367412.37
44%23.7110260.223.7129968811.67
46%23.6911000.244.0830909711.38
48%23.6711630.254.46318810611.01
50%23.6512250.264.78326211310.85
52%23.6212980.275.23335612410.51
54%23.6113690.295.66344713410.23
56%23.5814480.306.1635361459.97
58%23.5515170.326.6636241579.67
60%23.5415660.336.9836861649.53
62%23.5116490.357.5637731789.28
64%23.4817230.368.1538601919.01
66%23.4618060.388.7539462058.80
68%23.4818850.409.3240282198.62
70%23.4819650.419.9541182348.41
72%23.4720490.4310.6441962508.21
74%23.4621250.4411.2742792648.04
76%23.4422060.4611.9743472807.86
78%23.4322830.4812.6844272977.68
80%23.4123640.4913.3845093137.55
90%23.2927760.5817.3848554056.86
100%23.1832240.6823.1052615356.02
MN4110
KV340
T16*840%23.818270.173.1831927610.9290℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.798790.183.4933018310.57
44%23.789440.203.8534099210.30
46%23.7610110.214.25351010110.01
48%23.7410840.234.7236231129.67
50%23.7311240.244.9837101189.51
52%23.7111920.255.4538161299.22
54%23.7012670.275.9439211419.00
56%23.6813420.286.4640211538.77
58%23.6714120.306.9541271658.58
60%23.6614910.317.5842371798.31
62%23.6515530.328.0243251908.19
64%23.6316350.348.7144242067.94
66%23.6217030.369.3045302207.75
68%23.6117950.3810.0646252387.56
70%23.6018590.3910.6647252527.39
72%23.5919340.4011.3748222687.21
74%23.5620240.4212.1649152867.07
76%23.5321020.4412.9250043046.91
78%23.5221800.4513.7150993236.76
80%23.5122550.4714.4951813416.62
90%23.4326710.5619.1555934495.95
100%23.4131610.6625.7360826025.25
MN4110
KV340
P17*5.840%23.788930.183.2831817811.4481℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.769570.193.6032808611.18
44%23.7410260.213.9833919510.85
46%23.7211000.224.39350010410.57
48%23.7011760.244.86361011510.21
50%23.6912350.255.16369312210.11
52%23.6713080.265.6137991339.84
54%23.6513830.276.0939031449.61
56%23.6314570.296.5740011559.39
58%23.6015430.307.1641071699.13
60%23.5716260.327.8042091848.84
62%23.5616960.338.2442881948.74
64%23.5317710.348.9044002098.46
66%23.5218400.369.4544842228.28
68%23.4819470.3810.2245952408.12
70%23.4620190.4010.8746892557.92
72%23.4221080.4111.6447842737.73
74%23.3922020.4312.4148722907.59
76%23.3622930.4513.1949583087.44
78%23.3323700.4613.9950483267.26
80%23.3124630.4814.8151343457.14
90%23.2629050.5719.3455464506.46
100%23.1034230.6725.8459895975.73
MN4110
KV340
P18*6.140%23.7310790.234.0730799711.15102℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.7111620.254.54318710810.80
44%23.6912320.264.95328211710.49
46%23.6713140.285.47338212910.15
48%23.6513900.295.9634781419.87
50%23.6314770.316.5535781559.55
52%23.6015530.337.1136751689.25
54%23.5916220.347.5437481789.11
56%23.5617060.368.2238481948.81
58%23.5317860.388.8239442088.60
60%23.5118620.399.4640302228.38
62%23.4719580.4110.2141162408.17
64%23.4420350.4310.9542052577.93
66%23.4121230.4511.6942872747.76
68%23.3822160.4712.4643652917.61
70%23.3523000.4813.2444423097.44
72%23.3323940.5014.1645293307.25
74%23.3124830.5215.0346123507.09
76%23.2925640.5415.9546873716.90
78%23.2726590.5616.9147633936.76
80%23.2527450.5817.8548354156.62
90%23.2031870.6723.1751745375.93
100%23.0436340.7630.7355097085.13
MN4110
KV400
P15*540%23.867860.143.0737487310.7374℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%23.858450.153.3938848110.45
44%23.859010.173.6940158810.23
46%23.849620.184.084149979.90
48%23.8210340.194.5442891089.56
50%23.8210910.204.8544091169.45
52%23.8011630.215.3145471269.20
54%23.7912350.225.7946801388.96
56%23.7813090.236.2748171498.78
58%23.7613810.256.7949481618.56
60%23.7514720.267.4250831768.35
62%23.7415350.287.9251971888.17
64%23.7216110.298.5353302027.96
66%23.7116880.309.1554612177.78
68%23.6917600.319.7955852327.59
70%23.6818470.3310.4857112487.44
72%23.6619290.3411.2058312657.28
74%23.6520120.3611.9459482827.12
76%23.6321010.3812.7560673016.97
78%23.6122200.4014.0162453316.71
80%23.6023230.4214.9063623526.61
90%23.5427460.4919.4469044586.00
100%23.4332930.5926.1475296125.38
MN4110
KV400
P16*5.440%24.069790.193.8936959410.45103℃
(Umgebungs

temperatur:

15℃)

42%24.0510190.194.1338339910.25
44%24.0310890.204.5639591109.93
46%24.0211640.225.0440871219.61
48%24.0112480.245.5442171339.39
50%24.0013240.255.9943251449.20
52%23.9814100.266.5744561588.95
54%23.9715090.287.2345941738.70
56%23.9515920.307.7947131878.53
58%23.9316850.318.5348392048.26
60%23.9217890.339.2949562228.06
62%23.9018790.3510.0250822397.84
64%23.8919850.3710.7851802577.71
66%23.8720840.3911.6353032777.51
68%23.8621560.4012.3354322947.33
70%23.8422420.4213.1755473147.14
72%23.8323260.4314.0556653356.95
74%23.8224370.4515.0157663586.81
76%23.8025330.4716.0358733826.64
78%23.7926210.4916.8959884026.52
80%23.7927070.5017.8661014256.37
90%23.6932530.6024.2566035745.66
100%23.5738070.7132.7171287714.94
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com