T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4112 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320/KV420

$92.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 92 Bonuspunkte

Für alle Arten von Leistungsanforderungen für Multi-Drehflügel-,Vertikalstart- und Starrflügler-Drohnen.
Um 5% höher wurde die Krafteffizienz des Motores bei 1kg - 2,5kg Zugkraft
Um 5% wurde die Maximale Zugkraft erhöht.
Um 18% wurde der Wärmefluss erhöht.
KV :
  • KV320
  • KV420
Kaufmenge Anzahl :

$92.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN4112.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ47.4*38.7mmStatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Polzahl des Steckplatzes12N14PMotorwellendurchmesserIN:6mm OUT:4
LagertypImportiertes Lager 686ZZ/696ZZKlasse des MagnetenN45SH
Spezifikation des Silikondrahtes16AWG*150mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
Spulenisolationstest500V/5s SpannungsfestigkeitstestZentrifugalkühlmodusYES
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤5Mg

KV-Wert320Nennbetriebsspannung(Lipo) 6S
Leerlaufstrom (10V)1.1AEmpfohlener PropellerP15 17"/T16*8"
Maximaler Strom(180s)40AMotorgewicht (inkl. Draht)172g
Maximale Leistung(180s)910WVerpackungsgewicht275g
Interphase-Innenwiderstand94mΩ

KV-Wert420Nennbetriebsspannung(Lipo) 6S
Leerlaufstrom (10V)1.4AEmpfohlener PropellerP15*5"
Maximaler Strom(180s)54AMotorgewicht (inkl. Draht)172g
Maximale Leistung(180s)1210WVerpackungsgewicht275g
Interphase-Innenwiderstand60mΩ

Empfehlungen für Starrflügler
KV MN4112 KV320PropellerT16*8"
ElektronischerAT 75A 6SBatterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.1kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)3.5/7kg
Multirotor-/Vertikalstart-Empfehlungen
KV MN4112 KV320PropellerP15*5"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)0.8kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)3.2kg
KV MN4112 KV320PropellerP16*5.4"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.0kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)4.0g
KV MN4112 KV320PropellerP17*5.8"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.25kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)5.0kg
KV MN4112 KV420PropellerP15*5"
ElektronischerFLAME 60A 12S V2.0Batterie(Lipo) / Spannung6S(Einkopf 4.2V)/ 22-25V
Empfohlene einmotorige Zugkraft (kg)1.25kgMax. Startgewicht(ein-/zweimotorig) (kg)5.0kg
Anmerkung: Bei Form von obere und untere Koaxial ist der uniaxiale Spannungsverlust etwa 25%. Dieser Faktor sollte bei der Auswahl des Typs berücksichtigt werden.
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
MN4112
KV320
P15*540%23.475660.101.9631964612.3179℃
(Umgebungs
temperatur
: 15℃)
42%23.466000.112.1432985011.93
44%23.466450.122.3734175611.63
46%23.466910.132.5635236011.48
48%23.457390.142.8236416611.18
50%23.447890.143.0537457211.02
52%23.438380.153.3438597810.69
54%23.438880.163.5939698410.56
56%23.429400.173.8940859110.31
58%23.4110000.184.26420810010.02
60%23.4110490.194.5743131079.82
62%23.4011080.204.8944311149.68
64%23.3911710.215.2845471249.47
66%23.3812260.225.6846631339.23
68%23.3812860.236.0547741419.10
70%23.3713470.246.5048861528.87
72%23.3614160.256.9549991628.72
74%23.3514820.277.4351121748.54
76%23.3415350.287.8552151838.38
78%23.3315970.298.3453251958.21
80%23.3216710.308.9054372088.05
90%23.2720350.3611.8259562757.40
100%23.1925510.4616.5966323856.63
MN4112
KV320
P16*5.440%23.947060.142.4932076011.8382℃
(Umgebungs
temperatur
: 15℃)
42%23.947570.152.7333106511.58
44%23.938160.163.0034237211.37
46%23.938730.173.2835337911.11
48%23.929320.183.5936488610.85
50%23.919910.193.8937499310.66
52%23.9010610.204.28386210210.38
54%23.9011270.214.63396811110.20
56%23.8911950.235.0340821209.95
58%23.8812640.245.4641971309.70
60%23.8713270.255.8743021409.47
62%23.8614080.266.3344151519.32
64%23.8514860.286.8245281639.13
66%23.8415680.307.3746401768.92
68%23.8316520.317.9447441898.73
70%23.8217250.338.4948492028.53
72%23.8118050.349.0749572168.36
74%23.8018960.369.7550662328.17
76%23.7819700.3710.3951692477.97
78%23.7820520.3810.9352692607.89
80%23.7621380.4011.6553762777.72
90%23.7025770.4815.4958723677.02
100%23.6031790.5921.6964955126.21
MN4112
KV320
P17*5.840%23.938670.183.0631507311.8381℃
(Umgebungs
temperatur
: 15℃)
42%23.939300.193.3632498011.56
44%23.9110050.203.7433608911.23
46%23.9110750.224.0934629811.00
48%23.9011410.234.48357310710.67
50%23.8912080.244.87367411610.38
52%23.8812840.255.27377712610.21
54%23.8713620.275.7738881389.89
56%23.8614390.286.2239851489.70
58%23.8515250.306.7440941619.49
60%23.8416040.317.2841971749.23
62%23.8216870.337.8542991879.02
64%23.8217750.358.4344062018.84
66%23.8018690.379.1045152178.63
68%23.7919540.389.7746172338.40
70%23.7820490.4010.4747142498.23
72%23.7721430.4211.2048152668.05
74%23.7522330.4411.9349132847.88
76%23.7423310.4612.7450123027.71
78%23.7324260.4813.6151113237.51
80%23.7225130.4914.2852003397.42
90%23.6430120.5918.9956554496.71
100%23.5336390.7126.3362116205.87
MN4112
KV320
T16*840%23.938040.173.0031617211.1979℃
(Umgebungs
temperatur
: 15℃)
42%23.938630.183.2932607910.97
44%23.929260.203.6333698710.66
46%23.919860.213.9834749510.36
48%23.9010530.224.38358610510.06
50%23.8911120.234.7336821139.84
52%23.8811820.255.1637891239.58
54%23.8712520.265.6139001349.35
56%23.8613140.286.0340021449.12
58%23.8513930.296.6041101578.86
60%23.8514620.317.0742091688.68
62%23.8415380.327.5943171818.51
64%23.8216250.348.2144251968.31
66%23.8117090.368.8845312128.08
68%23.8017950.379.5446352277.91
70%23.7918710.3910.1847322427.73
72%23.7719570.4110.9048352597.55
74%23.7620440.4311.6449352767.39
76%23.7521340.4412.4250342957.23
78%23.7322180.4613.2151323137.08
80%23.7222950.4813.9752223316.93
90%23.6527590.5818.6656774416.25
100%23.5433700.7126.0562306135.50
MN4112
KV420
P15*540%23.938670.163.703928889.8079℃
(Umgebungs
temperatur
: 15℃)
42%23.919320.174.074066979.56
44%23.919970.184.4942151079.29
46%23.9010630.204.8543421169.17
48%23.8911440.215.4044991298.88
50%23.8812230.235.8846481408.72
52%23.8712990.246.3947901528.53
54%23.8613770.256.9649351668.30
56%23.8414660.277.6550831828.04
58%23.8415390.288.1652121947.91
60%23.8216350.308.8553562117.75
62%23.8117230.319.5654972287.57
64%23.8018080.3310.2756362447.40
66%23.7818980.3411.0357682627.23
68%23.7719860.3611.8159012817.07
70%23.7620840.3812.6160363006.95
72%23.7422350.4014.0162333326.72
74%23.7223270.4214.9663703556.56
76%23.7124060.4315.7364783736.45
78%23.7024960.4516.6066073936.34
80%23.6825890.4617.5967314166.22
90%23.6030930.5623.1773245475.66
100%23.4837520.6831.4180257385.09
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com