T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN505-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV380

109.90

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 109 Bonuspunkte

• Hinweis: Die Abstand von dem Schloss zu der Motorschraube darf 5 mm nicht überschreiten.
• Große Kraft / lange Lebensdauer
• Gute Wärmeableitungsleistung
• Hohe Temperatur- / Überlastbeständigkeit
• Staub- / Wasser- / Korrosionsbeständigkeit
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

109.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN505-S-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ55.6*38.9mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:6mm,OUT:4mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 696ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes16AWG*150mm
KV-Wert320Nennbetriebsspannung(Lipo)6S
Leerlaufstrom (15V)1.8AEmpfohlener elektronischer GeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
Maximaler Strom(180s)55AEmpfohlenerPropeller20-22"
Maximale Leistung(180s)1300WMotorgewicht (inkl. Draht)225g
Interphase-Innenwiderstand38mΩVerpackungsgewicht400g
KV-Wert380Nennbetriebsspannung(Lipo)6S
Leerlaufstrom (15V)2.0AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
Maximaler Strom(180s)50AEmpfohlenerPropeller17-18"
Maximale Leistung(180s)1200WMotorgewicht (inkl. Draht)225g
Interphase-Innenwiderstand28mΩVerpackungsgewicht400g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN505S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%24.0810680.164.1027299910.8365.3
(Umgebungs
temperatur:

9.5℃)

42%24.0711510.174.50282810910.59
44%24.0812640.205.10294712210.36
46%24.0713570.225.60306913510.03
48%24.0714540.246.1031891489.83
50%24.0715430.266.8032861649.42
52%24.0616660.297.5034101819.19
54%24.0618040.328.4035592018.97
56%24.0519750.359.3037052248.82
58%24.0620820.3810.1038182428.60
60%24.0521780.4111.0039382648.24
62%24.0523110.4412.0040502898.00
64%24.0524860.4713.0041513137.96
66%24.0426590.5114.2043083427.77
68%24.0427650.5315.3044073677.53
70%24.0329210.5716.3046113937.44
75%24.0233760.6519.4049734667.25
80%24.0137670.7322.7052305446.92
90%23.9945140.9129.7056987136.33
100%23.9653721.1038.5062769215.83
MN505S
KV320
T-MOTOR
P22*6.6
40%24.0114240.275.50257313210.8388.5
(Umgebungs
temperatur:

9.5℃)

42%24.0215250.296.10266814510.49
44%24.0116570.336.70277016210.24
46%24.0117880.367.5028731809.95
48%24.0119590.398.3029902009.79
50%24.0020900.439.2031972219.46
52%24.0022670.4610.3033122469.20
54%24.0024130.5111.4034392728.86
56%24.0025860.5512.6035653018.59
58%23.9927990.6014.0036893358.36
60%23.9929680.6415.2037903648.15
62%23.9931490.6916.6038883987.90
64%23.9832980.7317.9039804297.69
66%23.9734770.7719.3040714647.50
68%23.9736650.8120.9041825007.33
70%23.9638430.8522.2043755337.21
75%23.9543490.9626.7046236406.80
80%23.9448281.0831.0049367436.50
90%23.9057471.3141.1053469835.85
100%23.8766801.5452.40562512495.35
MN505S
KV380
T-MOTOR
P17*5.8
40%24.029030.404.6032871108.2066.5
(Umgebungs
temperatur:

9.5℃)

42%24.019870.425.1034611238.02
44%24.0110760.445.7036311377.84
46%24.0111530.466.3037701517.64
48%24.0112450.486.9039161657.55
50%24.0013860.447.7040961867.47
52%24.0015040.488.6042552067.31
54%24.0016280.489.4044172257.24
56%24.0017450.5010.2045572457.11
58%23.9918770.5211.2047152686.99
60%23.9919750.5512.0048442876.87
62%23.9821220.5713.1049833136.78
64%23.9822240.5814.1051363376.60
66%23.9823440.6115.2052723646.44
68%23.9724810.6316.4054043926.33
70%23.9725900.6517.4055274166.22
75%23.9629160.7120.2058304846.02
80%23.9531760.7623.4061345615.67
90%23.9238600.8831.0067267405.21
100%23.8945501.0139.8073249504.79
MN505S
KV380
T-MOTOR
P18*6.1
40%24.0210710.055.3031961278.4383.5
(Umgebungs
temperatur:

9.5℃)

42%24.0211600.085.9033351418.22
44%24.0112870.106.6035011588.16
46%24.0014140.127.4036521777.98
48%24.0115450.158.2038131967.89
50%24.0016760.189.0039612167.78
52%24.0018430.2110.1041182427.63
54%24.0019850.2411.2043032707.36
56%23.9920840.2712.2044302937.10
58%23.9822160.3013.3045683206.93
60%23.9823470.3314.5047073486.75
62%23.9824860.3615.6048313756.63
64%23.9726450.3816.9049544066.52
66%23.9728060.4218.3050734396.40
68%23.9629360.4519.6052074716.24
70%23.9630910.4821.0053305046.13
75%23.9434560.5624.5055955875.89
80%23.9338180.6628.6058846855.58
90%23.9046060.8237.7064399015.11
100%23.8654441.0248.80697511634.68
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com