T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN5208 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

$99.90

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 99 Bonuspunkte

• Bessere Leistungsbilanz
• Präziser Montageprozess
• Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
Kaufmenge Anzahl :

$99.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN5208.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN5208 KV340BerichtsnummerMN.00029
Widerstand93mΩSchlitzpol24N22P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ59×29.5mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
52mmHöhe des Siliziumstahlblechs8mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)196gMotorgewicht (ohne Draht)145g
Unterstützt Lithiumbatterien4-6SLeerlaufstrom0.9A
Maximale Leistung850WMaximaler Strom35A
Test-Parameter In Excel exportieren
Nummer

Spannung
(V)

PropellerGashebelStrom
(A)
Leistung
(W)
Zugkraft
(g)
Drehzahl

Kraftwirkung
(g/W)

Drehmoment
(N*m)
Motor

temperatur
(℃)

MN5208

KV340

24

T-MOTOR

15*5CF

50%3.480.676539729.490.14953
55%4.3103.494543839.140.18
60%5.5130.8112347628.590.214
65%6.6157.2129851088.260.243
75%9.5227.5168958627.420.318
85%12.8306.5207564846.770.386
100%18.1433.4266974976.160.493

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.199.495038529.560.18956
55%5.3127.0116542359.180.231
60%6.7160.3138546068.640.274
65%8.4201.4162550208.070.316
75%12.2292.8213756747.300.418
85%16.2387.6259262096.690.5
100%22.7543.8327369286.020.634

T-MOTOR

17*5.8CF

50%5.0120.5113537709.420.24173
55%6.5155.5135841228.730.287
60%8.2196.8161544858.210.337
65%10.4249.4191048567.660.397
75%14.6349.4239654326.860.497
85%19.4465.8286859476.160.599
100%26.5636.2355565785.590.74

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.9140.6131536369.350.287HOT
55%7.8186.2166540158.940.359
60%9.4225.3193543538.590.415
65%11.9285.4223046417.810.478
75%17.1411.1282552116.870.602
85%22.5538.8335056286.220.712
100%31.1747.4412561815.520.871
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com