T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN801-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV150

$249.99

Verfügbare Bonuspunkte: 12000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 249 Bonuspunkte

• Große Belastbarkeit, geboren für VTOL
• Lange Lebensdauer
• Gute Wärmeableitungsleistung
• Hohe Temperatur- / Überlastbeständigkeit
• Staub- / Wasser- / Korrosionsschutz
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$249.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung


MN801-S-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ89*39.4mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:8mm,OUT:8mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6901ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes14AWG*150mm
KV-Wert120Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (18V)1.1AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
Maximaler Strom(180s)45AEmpfohlenerPropeller28-29"
Maximale Leistung(180s)2200WMotorgewicht (inkl. Draht)470g
Interphase-Innenwiderstand80mΩVerpackungsgewicht600g
KV-Wert150Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (15V)1.4AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
Maximaler Strom(180s)60AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)2800WMotorgewicht (inkl. Draht)480g
Interphase-Innenwiderstand50mΩVerpackungsgewicht600g
Test-Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ89*39.4mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:8mm,OUT:8mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6901ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes14AWG*150mm
KV-Wert120Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (18V)1.1AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
Maximaler Strom(180s)45AEmpfohlenerPropeller28-29"
Maximale Leistung(180s)2200WMotorgewicht (inkl. Draht)470g
Interphase-Innenwiderstand80mΩVerpackungsgewicht600g
KV-Wert150Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (15V)1.4AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
Maximaler Strom(180s)60AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)2800WMotorgewicht (inkl. Draht)480g
Interphase-Innenwiderstand50mΩVerpackungsgewicht600g
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com