T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MS1101-2 Stücke/Paar

$13.99

Verfügbare Bonuspunkte: 600 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 13 Bonuspunkte

• Polymerpaddel können nicht in koaxialen Rahmenkonstruktionen verwendet werden
• Spezialflügeltyp für effiziente Flugreise
• Kleine Formänderung und stabile Leistung
• Dynamisches Auswuchten mit hohem Standard
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$13.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MS1101-1302-1503-1704.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMS1101Gruppierungen der Eigenschaftenintegrierter Propeller
Referenzgewicht des Einzelstücks10gVerpackungsgewicht82g
Durchmesser11Zoll(tatsächlicher Messdurchmesser:280.3mm)Packungsgrösse317*41*37mm
Steigung4.2Zoll(106.68mm)MaterialtechnikPolymer
Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl0.4~0.9kg/4700~7100RPMEmpfohlene maximale Zugkraft/Drehzahl2kg/11000RPM
Betriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit-10℃~50℃/<85%
Verpackungsliste

MS1101-1302-1503-1704德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen
ModellMS1101Gruppierungen der Eigenschaftenintegrierter Propeller
Referenzgewicht des Einzelstücks10gVerpackungsgewicht82g
Durchmesser11Zoll(tatsächlicher Messdurchmesser:280.3mm)Packungsgrösse317*41*37mm
Steigung4.2Zoll(106.68mm)MaterialtechnikPolymer+Kohlefaser
Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl0.4~0.9kg/4700~7100RPMEmpfohlene maximale Zugkraft/Drehzahl2kg/11000RPM
Betriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit-10℃~50℃/<85%