T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MS1503-2 Stücke/Paar

$19.99

Verfügbare Bonuspunkte: 1000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 19 Bonuspunkte

• Polymerpaddel können nicht in koaxialen Rahmenkonstruktionen verwendet werden
• Spezialflügeltyp für effiziente Flugreise
• Kleine Formänderung und stabile Leistung
• Dynamisches Auswuchten mit hohem Standard
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$19.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MS1101-1302-1503-1704.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMS1503Gruppierungen der Eigenschaftenintegrierter Propeller
Referenzgewicht des Einzelstücks25gVerpackungsgewicht135g
Durchmesser15Zoll(tatsächlicher Messdurchmesser:382mm)Packungsgrösse419*52*43mm
Steigung5.6Zoll(142.24mm)MaterialtechnikPolymer+Kohlefaser
Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl1~1.5kg/4100~5000RPMEmpfohlene maximale Zugkraft/Drehzahl4.5kg/8400RPM
Betriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit-10℃~50℃/<85%
Verpackungsliste

MS1101-1302-1503-1704德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

( 1 ) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der

Polymerpropeller muss richtig installiert sein.

( 2 ) Überprüfen Sie vor dem Start des flugzeugs, ob der Polymerpropeller beschädigt ist. Wenn es schäden gibt,

ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig, da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.

( 3 ) Wenn der Polymerpropeller wahrend des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufpral

getroffen wird, führt dies dazu, dass sich der Propeller verformt oder reißt, ersetzen Sie den Propeller bitte

rechtzeitig durch einen neuen.

( 4 ) Es ist verboten, die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen, um eine Beschädiqung zu vermeiden. Es ist verboten

dieses Produkt zu zerlegen. Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen, kann die Sicherheitsleistung und andere

Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.

( 5 ) Berühren Sie den Polymerpropeller nicht, wenn er sich dreht, da Sie sonst verletzt werden. Achten Sie besonders

auf Installation und Verwendung

( 6 ) Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinfiüsse und lagern Sie diese nicht im

Temperaturbereich von - 10~50 ℃ und im Feuchtigkeitsbereich von über 85%, Insbesondere sollte der

Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.