T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

24*7.2 Mittellochdurchmesser:10mm

$219.99

Verfügbare Bonuspunkte: 10000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 219 Bonuspunkte

• Geringes Gewicht, hohe Effizienz und lange Flugzeit
• Geringeres Trägheitsmoment
• Starke Kratzfestigkeit

$219.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

NS24x7.2-10mm中孔直径10mm.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Modell24*7.2 Mittelloch durchmesser 10mmGruppierungen der EigenschaftenKohlefaser propeller
Referenzgewicht des Einzelstücks37gVerpackungsgewicht503.4g
Durchmesser24Zoll (609.6mm)Packungsgrösse646*95*58mm
Steigung7.2Zoll (182.88mm)MaterialtechnikKohlefaser + Harz
Oft verwendete Zugkraft /Drehzahl3~7kg /3020~4590RPMEmpfohlene maximale Zugkraft /Drehzahl13kg /6170RPM
Betriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃Lagertemperat /Luftfeuchtigkeitur-10℃~50℃ /<85%
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen
  1. Prop marked with “L" is for CW which "R" for CcW (aerial view).    

  2. Please be careful when using the propellers as the spinning propellers may cause serious injury.    

  3. The structural strength of the propellers are fully tested, please make sure the propellers are not used beyond the limits. Please do not tempt to test the strength of the propellers by bending them by hands. Any damage or loss from improper use will be on the users'account.    

  4. Please make sure all the accessories are mounted properly.    

  5. Please check on the propellers before flight and make sure they are in good condition. Please replace propellers with new ones if fault is found with them.    

  6. For storage, please keep them away from hostile environments including but not limited to that of H2 0, SO2,NO2,Cl2 , organosilicon, cyanogroup and phenol. Ambient temperature is recommended between 0 and 40℃ at less than 80% humidity.    

  7. Please apply anaerobic screw locking glue of medium or above strength when install propellers onto motors.    

  8. Please use the propellers in compliance with local laws and regulations.