T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

P80-X Combo Pack X-Agricultural Type (Integrated Propulsion System ) UAV Motor 100/120KV

$349.00

Verfügbare Bonuspunkte: 17000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 349 Bonuspunkte

• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• schnell und bequem
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • P80 KV100+Alpha 80A HV
  • P80 KV120+Alpha 80A HV
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$349.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

P80-x-draw.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProduktmodellP80-XKV100Freileitungslänge600mm
Größe des Arms144*95.2*84.6mmArmgewicht (mit Kabel)950g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesserIN:15mm
Leerlaufstrom(24V)1.6ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand51mΩIP/
Maximaler Strom(180s)60AElektronischerALPHA 80A 12S
Maximale Leistung(180s)2200WEmpfohlener PropellerMF3016
ProduktmodellP80-XKV120Freileitungslänge600mm
Größe des Arms144*95.2*84.6mmArmgewicht (mit Kabel)950g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesserIN:15mm
Leerlaufstrom(24V)2ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand41mΩIP/
Maximaler Strom(180s)70AElektronischerALPHA 80A 12S
Maximale Leistung(180s)2800WEmpfohlener PropellerMF3016
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
P80-X
KV100(Alpha 80A 12S )
MF301640%47.866.0629019341.13319411.0174
(Umgebungs temperatur:
25)
45%47.797.9838221401.38390810.24
50%47.7510.3149223421.6647399.63
55%47.6613.0262125401.9556139.04
60%47.5816.1776927372.2765358.49
65%47.4919.6293229262.5974628.01
70%47.3823.49111331082.9384307.57
75%47.2627.79131332883.2794217.17
80%47.1232.34152434583.62104206.84
85%47.0137.21174936213.96114096.52
90%46.8242.43198737824.30124466.27
95%46.7446.42217038974.54131576.06
100%46.7147.80223339354.62134196.01
P80-X
KV120(Alpha 80A 12S ))
MF301640%47.877.2934920601.28364610.4574
(Umgebungs temperatur:
25)
45%47.829.6546122741.5644459.63
50%47.7412.4759524901.8853689.02
55%47.6415.8075327042.2163608.45
60%47.5419.6393329072.5573807.91
65%47.4323.81112931072.9184087.45
70%47.2728.62135333063.2995087.03
75%47.1233.80159234943.67106246.67
80%46.9739.38185036754.03117736.36
85%46.8045.57213238554.43129366.07
90%46.6151.95242240234.81139655.77
95%46.4258.67272341885.17151025.55
100%46.3660.71281542365.27153885.47
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
FlugzeugarmPassender Rohrdurch
messer
MotorKVStandardmäßiger elektronischer GeschwindigkeitsreglerStandardmäßiger PropellerOptionaler PropellerKundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
oder 40mm
(bitte Rohrdurchmesser wählen)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Kaufen Sie paarweise