T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

NS24*7.2 Kohlefaserpropeller mit Mesoporendurchmesser von 10 mm -2 Stücke/ Paar

$176.90

Verfügbare Bonuspunkte: 8000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 176 Bonuspunkte

• Längere Flugzeit
• 100% Gleichgewicht
• Höhere Belastbarkeit
• Leicht / hochfest
Kaufmenge Anzahl :

$176.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller



Technische Zeichnung

P24-30.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Modell24*7.2 Zoll Mittellochdurchmesser10mm(602.4*198.1mm)Gruppierungen der Eigenschaftenintegrierter Propeller
Referenzgewicht des Einzelstücks56±2gMaterialtechnikKohlefaser + Harz
Ultimative Zugkraft15kgBetriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃
Drehzahlabschnitt mit besserer Leistung2400~4500 U/minLagertemperat /Luftfeuchtigkeitur-10℃~50℃/<85%
Oberflächenbehandlun gsprozessSchleiffläche

Verpackungsliste

P24-10mm德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

( 1 ) Wenn auf der Rüickseite des Propellermodells "L" markiert ist, drehen sich Propeller und Motor im Uhrzeigersinn (Draufsicht). Wenn auf der Ruckseite des Propellermodells "'R" markiert ist, drehen sich Propeller und Motor gegen den Uhrzeigersinn (Draufsicht)    

( 2 ) Das Propellermaterial ist fest und stark. Wenn er während der Hochgeschwindigkeitsrotation den ungeschützten menschlichen Körperteil berührt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Bitte verwenden Sie ihn vorsichtig    

( 3 ) Die Festigkeit der Propellerstruktur wurde vollständig getestet. Bitte verwenden Sie ihn angemessen innerhalb des empfohlenen maximalen Zugkraftbereichs. Wenn die Grenzzugkraft überschritten wird, wird das Propellerblatt beschädigt, Bitte testen Sie die Festigkeit des Propellerblatts nicht, indem Sie es mit bloBen Händen biegen. Der Kraftunterschied zwischen dieser Methode und dem tatsächlichen flug ist groB, was ebenfalls zu einer Beschädigung des Propellerblatts führen kann.    

( 4 ) Bitte überprüfen sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die schrauben der Abdeckplatte installiert sind. Der Propeller muss ordnungsgemäß installiert sein.    

( 5 ) Überprüfen Sie vor dem Start des flugzeugs, ob die Installationsschrauben fest angezogen sind und ob der Propeller beschädigt ist. Das gerissene Propellerblatt kann möglicherweise brechen. Bitte ersetzen Sie es rechtzeitig    

( 6 ) Bei der Lagerung muss der Propeller von ätzenden Gasen und schädlichen Umwelteinflüssen ferngehalten werden, und der Temperaturbereich von 0-40 ' C und der Feuchtigkeitsbereich von mehr als 80% dürfen nicht überschritten werden. Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.    

( 7 ) Wenn der Propeller am Motor installiert ist, muss die Installationsschraube mit anaerobem Schraubenkleber mittlerer Festigkeit oder höher beschichtet werden.    

( 8 ) Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.