T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

T16*8 3D

5.99

Verfügbare Bonuspunkte: 300 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 5 Bonuspunkte

Größe :
  • 16inch
Kaufmenge Anzahl :

5.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

16工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Modell16*8

Gruppierungen der
Eigenschaften

Starrflügel
Referenzgewicht
des Einzelstücks
46.9gVerpackungsgewicht52.8g
Durchmesser16Zoll (406.4mm)Packungsgrösse407*34*20mm
Steigung8Zoll (203.2mm)MaterialtechnikKohlefaser + Harz
Drehzahl14000RPM

Lagertemperatur /
Luftfeuchtigkeit

-10℃~50℃/<85%