Technische Zeichnung

Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!


| Motorentyp | U15XL KV38 | Gewicht (inkl. Draht) | 4408g |
| Motorgröße | Φ151.5*96mm | Interphase-Innenwiderstand | 17mΩ |
| Spezifikation desAnschlusskabels | Lackdraht 200mm | Schlitzpol | 36N42P |
| Wellendurchmesser | 25mm | Betriebsnennspannung (LiPo) | 24S |
| Leerlaufstrom (10V) | 3.5A | Maximaler Strom(120s) | 180A |
| Maximale Dauerleistung (W) | 5275W |