T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110

$329.90

Verfügbare Bonuspunkte: 16000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 329 Bonuspunkte

• Drei Generationen von Paddeln und FOC elektronischer Geschwindigkeitsregler für eine effiziente Paarung
• Hohes Pull-to-Weight-Verhältnis
• Dynamische Verstärkung
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$329.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

U8-Lite-L-draw-v1.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert95MotorgrößeΦ87.1×28.05mm
Motorgewicht (inkl. Draht)280gWellendurchmesser15mm
Leerlaufstrom (18V)0.7ASchlitzpolstruktur36N42P
Interphase-Innenwiderstand146mΩSpezifikation des
Anschlusskabels
90mm
Maximalstrom (180s)38AVerpackungskartongröße130*111*50.6mm
Maximale Dauerleistung (W)409W

KV-Wert110MotorgrößeΦ87.1×28.05mm
Motorgewicht (inkl. Draht)282gWellendurchmesser15mm
Leerlaufstrom (18V)0.9ASchlitzpolstruktur36N42P
Interphase-Innenwiderstand105mΩSpezifikation des
Anschlusskabels
90mm
Maximalstrom (180s)45.8AVerpackungskartongröße130*111*50.6mm
Maximale Dauerleistung (W)492W

Test-Parameter In Excel exportieren


ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N*m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U/min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g/W)

Motor
temperatur
(℃)
U8lite L
KV95
G29*9.540%4817250.592.60157912413.8950℃
45%4821590.733.56176117012.69
50%4826040.874.66192922211.71
55%4830921.035.95209528410.90
60%4835531.187.22224734510.31
65%4841001.368.8724144239.70
70%4845731.5210.5325485019.12
75%4852141.7212.7427056068.61
80%4859391.9515.4028877328.12
90%4771912.3420.6231579777.36
100%4785212.7827.00343912766.68
G30*10.540%4819980.703.04156114613.7368℃
45%4824680.864.12173519712.54
50%4829281.035.31190025311.56
55%4834271.206.84205632610.51
60%4839501.388.3522013989.93
65%4845371.5810.3323604929.23
70%4850161.7512.0224905728.77
75%4857441.9914.6426356958.26
80%4765072.2517.5827948347.80
90%4779322.7324.03305611376.97
100%4794263.2531.89331815046.27
G32*1140%4824920.933.97151919013.1487℃
45%4830871.145.39168125712.01
50%4836721.356.89182632811.18
55%4842171.558.59196640910.30
60%4848781.7810.6821105089.60
65%4855782.0113.0122526189.02
70%4762512.2515.5823837408.45
75%4768302.4617.9825048538.01
80%4775872.7321.27263610087.53
90%4791443.2729.14287313756.65
100%47106113.7938.15306817945.92
U8lite L
KV110
G28*9.240%4820220.653.49187716712.1454℃
45%4825150.804.69207922411.23
50%4830750.966.13227329210.52
55%4835501.127.6924513669.69
60%4840071.279.1226374349.22
65%4845431.4311.3028285388.45
70%4852171.6313.5330186438.11
75%4760831.9016.9832308067.55
80%4768322.1319.9933999477.21
90%4782732.5526.57371612566.59
100%4798473.0735.55406316745.88
G29*9.540%4823770.804.30184620511.5872℃
45%4828720.965.44204025911.07
50%4834031.147.07223033710.09
55%4840051.338.8424004219.51
60%4846201.5210.9725735228.85
65%4852231.7213.1327396248.37
70%4759971.9616.1329287667.83
75%4769022.2619.9331229457.31
80%4776742.5023.30328811036.96
90%4792022.9931.30357814776.23
100%47109453.5541.45387019475.62
G30*10.540%4826360.914.81180823011.4891℃
45%4832061.116.32198830110.64
50%4838301.338.2821783959.71
55%4844441.5410.3323494929.04
60%4850651.7512.5625115978.48
65%4857731.9915.2226687237.98
70%4765592.2618.5228358797.46
75%4773442.5522.32301410576.95
80%4781732.8226.44317312506.54
90%4797613.3635.40344216675.85
100%47112023.8745.80366621475.22
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

Verpackungsliste

U8Lite-L-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com