T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V120A 24S

$599.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 599 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$599.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOC Electric Modulation Advanced Edition Multifunktionale Leistung
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen

Empfohlene Konfiguration

V13L
Motor
V120A 24S
Geschwindigkeitsregler
G36
Propeller

Grundlegende Parameter

12~24S (Maximale 105V)

Unterstützte Spannung

65A

Kontinuierlicher Strom

135A

Maximale Strom

307g(ohne Linien)/460.5g

Gewicht

133*62*38mm

Außenmaß Des Elektronischen Geschwindigkeitsreglers

Technische Zeichnung

V120A 24S-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellV120A 24SEingangsleitungSilikondraht-rot/
schwarz-12AWG-1200mm
Außenmaß des
elektronischen
Geschwindigkeitsreglers
133*62*38mm (Länge*Breite*Höhe)SignallinieAbgeschirmter Draht-
Schwarz-OD4.2-5C-500mm-JP-3P*2-schwarz blank-grün,gelb-grau
Gewicht (inkl. Draht)460.5gLeitung des
Encoders
Abgeschirmter Draht-
24AWG-5C-460mm-
M6 Flugzeugkopf
AusgangsleitungSilikondraht - Orange-
12AWG-250mm
Methoden der
Kommunikation
PWM/CAN
Unterstützte
Spannung
12~24S (Maximale 105V)BECKeine
Kontinuierlicher
Ausgangsstrom
65ABereich des
Gashebelhubs
1040~1940
Gleichzeitiger
Stromversorgung
(<10s)
135AAktualisierungs
frequenz des
Gashebels
50~500Hz
Standby-Leistung≤50mA@100VAnsprechgesch
windigkeit
desGashebels
300ms
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
Modell des elektrischen
Drehzahlreglers
MotorentypSpannungPropElektronischer
stationärer Propeller
V40A 14SU5 V2.0 KV4006SP17
U8 II KV8512SNS30
V60A 14SVL5009 KV27512SVD17YES
VL6011 KV18012SP21YES
VL5005 KV4106SP18YES
U8II LITE KV10012SFA29.2
MN501S KV24014SP18
12SP15
6SG22
MN5008 KV3407SP18
U7 KV4206SP17
U8 II KV10012SG28
12SG29
U10 II KV10012SG30YES
MN601 KV3207SP21
MN605 KV17012SG22
MN805 KV12012SG30
U8 II KV1907SG24
U8 II KV1508SG28
12SG22
14S
U8 LITE KV15013SMF24
6007 II KV3206SP18
MN601S KV17012SG22
MN605S KV17012S
MN705S KV12512SG27
MN1005 KV9012SG32
14SG30
MN8012 KV10012S
14S
U8LITE L KV11012S
MN505 KV3806SP18
V505 KV26012SP1758
V80A 14SVL6013 KV21012SP22YES
VL7015 KV16512SG28YES
VL7015 KV19012SP24YES
VL8015 KV17012SG26YES
MN8017 KV12012SG30
12SFA30.2
U11 II KV12012SG29
V605 KV21012SV22&P21
MN705 KV12512SG27
MN705 KV22012SG22
MN805 KV15012SG28
MN805 KV17012SG26
P80 III KV10014SG32
12S
P80 III KV12014SG29
12SG30
V605S KV210G22
AT4130 KV3006SG20
AT5230 KV20012SG18
MN801S KV15012SG26
P60 KV17012SG22
AT4130 KV23012S1712
V120A 14SVL8018 KV18012SG26YES
U12 II KV12012SG30YES
V150A 14SVL8022 KV14014SVZ42YES
VL8022 KV17012SVZ29YES
VL8020 KV17012SVZ28YES
V200A 14SVL1028 KV19012SG28YES
VL1032 KV18012SG30YES
VL1035 KV15014SG32YES
V10 XL KV10012SVZ42
MN11015 KV8512SFA40
V60A 24SU13 II KV6524SG32
V120A 24SV13 L KV6524SG36
V200A 24SU13 II KV6524SG38
Verpackungsliste

V120A 24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com