Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!











| Modell | V18*7.2 | Gruppierungen der Eigenschaften | Integrierter Propeller |
| Referenzgewicht des Einzelstücks | 32g | Verpackungsgewicht | 86g |
| Durchmesser | 18Zoll | Packungsgrösse | 510*100*10mm |
| Steigung | 7.2Zoll | Materialtechnik | Kohlefaser + Harz |
| Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl | 2~4Kg/3950~5600RPM | Empfohlene maximale Zugkraft /Drehzahl | 8Kg/7900RPM |
| Betriebsumge bungstemperatur | -40℃~65℃ | Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit | -10℃~50℃/<85% |

(1)Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig,ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der Kohlefaserpropeller muss richtig installiert sein.
(2)Überprüfen Sie vor dem Start des Flugzeugs,ob der Kohlefaserpropeller beschädigt ist.Wenn es Schäden gibt,ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig,da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.
(3)Wenn der Kohlefaserpropeller während des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufprall getroffen wird,führt dies dazu,dass sich der Propeller verformt oder reiBt,ersetzen Sie den Propeller bitte rechtzeitig durch einen neuen.
(4)Esist verboten,die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen,um eine Beschädigung zu vermeiden.Es ist verboten,dieses Produkt zu zerlegen.Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen,kann die Sicherheitsleistung und andere Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.
(5)Berühren Sie den Kohlefaserpropeller nicht,wenn er sich dreht,da Sie sonst verletzt werden.Achten Sie besonders auf Installation und Verwendung.
(6)Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinflüsse und lagern Sie diese nicht im Temperaturbereich von-10~50°C und im Feuchtigkeitsbereich vonüber 85%.Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.