T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V505 KV260 12S Vtol Drone Power

$119.99

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 119 Bonuspunkte

KV :
  • KV260
Kaufmenge Anzahl :

$119.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motormodell / KV-WertV505 KV260Temperaturbeständigkeit des MagnetenKlasse E 150℃
Motorabmessung (mm)Φ55.6*38.9Silikondrahtspezifikation x Länge (mm)16AWG*600
Stator-TechnologieRostschutzbehandlung, 180 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeit
des Lackdrahtes
Klasse C 220℃
Schlitzpol24N28PDruckwiderstand der Spule500V/5s
Motorwellendurchmesser(mm)IN:6 OUT:4Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤5mg
LagertypImportiertes Lager 696ZZStaub-und WasserschutzklasseIP45
TesttypKV260Empfehlung für
Batterie (Lipo) / Spannung
12S(Einzelabschnitt
4.2V)/42-52V
Leerlaufstrom (18V)1.5AEmprohlener elekronischer
Geschwindigkeitsregler
FLAME 60A 12S
Maximalstrom (A)52A/Dauerhaft für 180sEmpfohlener PropellerP16*5.4/P17*5.8
Maximale Leistung (W)2500W/Dauerhaft für 180sGewicht(g)215g(Gewicht mit Draht
255g)
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)58Packgewicht(g)600g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

V505

KV260

T-MOTOR

P16*5.4

40%47.9218920.316.135509293.656.4485℃
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%47.9220520.326.625698317.366.47
44%47.9021720.347.185852344.036.31
46%47.8823500.377.926051379.126.20
48%47.8824940.418.536221408.616.10
50%47.8726600.449.166397438.366.07
52%47.8527740.469.786524468.085.93
54%47.8328930.4910.376694496.265.83
56%47.8230390.5211.106872530.635.73
58%47.8031800.5411.897050568.125.60
60%47.7833720.5712.837225613.045.50
62%47.7535740.6013.867409661.865.40
64%47.7337790.6414.877598709.855.32
66%47.7139260.7115.837769755.245.20
68%47.6940280.8816.807937801.305.03
70%47.6742460.8717.918114853.774.97
80%47.5453010.8524.0989531145.404.63
90%47.3862991.1131.5797371496.044.21
100%47.1675001.5542.21106061990.363.77
T-MOTOR
P17*5.8
40%47.8923290.477.515293359.816.47107℃
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%47.8825130.508.255463395.076.36
44%47.8626630.528.935644427.236.23
46%47.8428060.559.765830466.886.01
48%47.8229790.5910.646023508.635.86
50%47.8032030.6311.686202558.105.74
52%47.7833790.6712.616367602.675.61
54%47.7734760.6912.996442620.465.60
56%47.7536770.7414.126629674.115.45
58%47.7239000.7815.306816730.185.34
60%47.7040930.8216.376993780.695.24
62%47.6742880.8617.547165836.195.13
64%47.6545020.9018.817332896.115.02
66%47.6247210.9420.077500955.794.94
68%47.6049270.9821.4276691019.574.83
70%47.5651491.0222.8878171087.994.73
80%47.4062921.2530.6185801451.234.34
90%47.2073491.4730.6192911881.003.91
100%46.9387411.7652.93100752483.873.52
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com