T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V602 KV180 12S Vtol Brushless Drone Motor

$139.90

Verfügbare Bonuspunkte: 6000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 139 Bonuspunkte

KV :
  • KV180
Kaufmenge Anzahl :

$139.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motormodell / KV-WertV602 KV180Temperaturbeständigkeit des MagnetenKlasse E 150℃
Motorabmessung (mm)Φ68.8*36.9Silikondrahtspezifikation x Länge (mm)14AWG*600
Stator-Technologie

Rostschutzbehandlung, 180 ℃
hochtemperaturbeständige Beschichtung

Temperaturbeständigkeit
des Lackdrahtes
Klasse C 220℃
Schlitzpol24N28PDruckwiderstand der Spule500V/5s
Motorwellendurchmesser(mm)IN:6 OUT:6Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤5mg
LagertypImportiertes Lager 626ZZStaub- und WasserschutzklasseIP45
TesttypKV180Empfehlung für
Batterie (Lipo) / Spannung
12S(Einzelabschnitt
4.2V)/42-52V
Leerlaufstrom (18V)0.9AEmprohlener elekronischer
Geschwindigkeitsregler
FLAME 60A 12S
Maximalstrom (A)52A/Dauerhaft für 180sEmpfohlener PropellerV22*7.4
Maximale Leistung (W)2000W/Dauerhaft für 180sGewicht(g)300g(Gewicht mit
Draht 345g)
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)88Packgewicht(g)530g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

V602
KV180

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.7424070.625.113016243.919.8789℃
42%47.7127470.716.163202293.979.34
44%47.6929190.766.683289318.369.17
46%47.6731210.807.363395351.028.89
48%47.6533160.868.093498385.348.61
50%47.6335270.918.773594417.618.45
52%47.5937270.979.593690456.448.17
54%47.5739651.0310.433792496.127.99
56%47.5541931.0811.303881537.397.80
58%47.5144311.1412.233977580.987.63
60%47.4846461.2013.154069624.357.44
62%47.4548811.2614.244166675.617.22
64%47.4251181.3215.234251722.027.09
66%47.3752901.3716.094313762.386.94
68%47.3555041.4216.904392800.106.88
70%47.3157371.4818.024478852.566.73
76%47.2164721.6821.7147271025.026.31
80%47.1469861.8124.3448871147.416.09
86%47.0977642.0228.6951211351.055.75
90%47.0382022.1431.6052741485.925.52
100%46.8197492.5642.5057001989.624.90
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com