T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL1040 KV150

$499.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 499 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$499.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

VL1040 detail1
STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE
VL1040
KV150
Motor
VL248A
Geschwindig
-keitsregler
VZ32
Propeller
VL1040 detail2
Die festen Ruder sind
schnell und sparsam
Schnell (zweiter fester Propeller)
Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.
Kostensparend
(adaptiver Propeller)
Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1040 detail3
IP45
Ein neu hinzugefügtes staubdichtes Netz in Kombination mit der optimierten Motorstruktur hat die IP-Schutzart auf IP45 erhöht, wodurch das Eindringen von Staub wirksam verhindert und die Isolationsleistung und Lebensdauer der Wicklung gewährleistet werden.
VL1040 detail4
Echtzeitüberwachung der
Temperaturrückführung
Selbst unter hoher Belastung ist der Motorbetrieb stabil und kontrollierbar.
Empfohlen
14S
Empfohlene
Spannung
45.7kg
Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse
65~70kg
Compound-Wing
Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)
Technische Zeichnung

VL1040工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL1040 KV150Isolationsgrad
von Lackdraht
180℃
Ausmaß des MotorsΦ107.2*64.8mmDrahtspezifikation*
Länge
Lackdraht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeit
von Lackdraht
200℃
Polzahl des
Steckplatzes
36N42PDie Spule ist
drucktolerant
1000V/5s
Motor
wellendurchmesser
IN: 12OUT: 10Dynamischer
Auswuchtstandard
des Rotors
≤20mg
LagertypImportiertes Lager 6001Staub-und
Wasserschutzklasse
IPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse180*130*70mm
ModellVL1040KV (RPM/V)150
Nennbetriebsspannung
(LiPo)
14SLeerlaufstrom (15V)4.1A
Interphase-
Innenwiderstand (25℃)
8mΩMaximaler Strom245A
Maximale
Dauerleistung (180s)
2900WBetriebsumge
bungstemperatur
-30~55℃
Maximale Zugkraft45kgMotorgewicht
(Inkl. Draht)
1100g
Geschwindigkeitsregler Parameter
Maximale SpannungVL248A 14SSteuerungsmodusPWM/CAN
Maximaler Strom (10s)63VMethoden der
Kommunikation
CAN
Maximaler Dauerstrom250A (Offene umgebung
und temperatur≤60℃)
Fester
Paddelmodus
Elektronischer stationärer Propeller
Standby-Leistung125A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung des
Encoders
M6-4 Flugzeugkopf-450±10mm
Bereich des
Gashebelhubs
≤15mAAusgangsleitungSilikondraht-schwarz-8AWG-240±10mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
1100~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht-rot/
schwarz-8AWG-1920±15mm
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung-
schwarz-OD4.2-5C-
1980±15mm-JR-3P*2
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
300msGewicht (ohne Kabel)455g
Propeller Parameter
Model No.VZ32*12 Zoll (812.8*304.8mm)Referenzgewicht
des Einzelstücks
133g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelZugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
5030%56572.2413.4822246758.38109
(Umgebungs
temperatur: 25)
35%74652.9319.6525389837.59
40%96923.7227.38284613717.07
45%120714.6036.69314418366.58
50%144725.5247.33343423686.11
55%171246.5260.29371430165.68
60%197077.5074.87398337435.26
65%225758.6091.76422945854.92
70%253399.66109.63446254744.63
75%2799210.70128.91468964344.35
80%3073311.79149.32489274534.12
85%3305012.71170.75506385123.88
90%3594513.82193.73524296483.73
95%3822614.78215.325389107223.57
100%3930015.20227.435471113293.47
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
6030%86573.3019.19266511527.51/
35%113584.3027.91303316756.78
40%143465.4238.73338823236.17
45%175886.6652.05373231235.63
50%209287.9367.47405840495.17
55%242999.2585.27436351114.75
60%2787410.65105.49464363194.41
65%3126911.96126.71490475874.12
70%3452713.26149.26514189353.86
75%3771814.52172.215347103023.66
80%4056115.69195.865524117103.46
85%4280016.64216.435660129323.31
90%4502217.57235.155778140573.20
100%4579717.84245.865812146953.12
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur des Motors, der 10 Minuten lang bei einer Spannung von 50 V und einer Zugkraft von 20 kg läuft.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )
Verpackungsliste

VL1040-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com