T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1155 KV65

$749.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 749 ポイント

購入数量 :

$749.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

VL1155 detail1
VLシリーズ
パワーシステム
VL1155
KV65
モータ
VL200A
電子式スピード
コントローラー
VZ40
プロペラ
VL1155 detail2
プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立
迅速 (秒で速やかプロペラ調整)
360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的に回避し、 固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、飛行安全性を向上 させることができます。
節エネ (プロペラピッチ調整)
外力の変化に応じて、ESCはに電流の大きさを調整してプロペラ調整トル クを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、省エネ効果を達成 することができます。
*モーターピッチ固定時の消費電力は約10W。
VL1155 detail3
IP45
防塵ネットを新規追加し、最適化されたモーター構造と組み合わせることで、 IP保護等級をIP45にまで向上。粉塵の侵入を効果的に遮断し、巻線の絶縁性能と 使用寿命を保護します。
VL1155 detail4
温度フィードバック
リアルタイムモニタリング
高負荷の作動条件下でも、モーターの運転は安定して制御可能です。
推奨パラメータ
24S
推奨電圧
57kg
一軸最大引張力
90~105kg
コンポジット翼
推奨離陸重量 (4軸)
工程図

VL1155工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1155 KV65エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ120.5*60.9mmワイヤー仕様*長さエナメル線を150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
200℃
極スロット数36N40Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 15OUT: 12回転子ダイナミックバ
ランス標準
≤20mg
ベアリング型番輸入6002ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ282*172*80mm
型番VL1155KV値65
運転規定電圧 (LiPo)24S無負荷電流 (25V)2.4A
交互内部抵抗 (25℃)21.5mΩ最大電流161A
最大持続電力 (180s)3300W使用環境温度-30~55℃
最大張力57kgモータ重量
(ケーブルを含む)
1420g
電子式スピードコントローラー仕様
型番VL200A 24S制御方式PWM/CAN
最大電圧108V通信方式CAN
最大電流 (10s)200A (オープン環境と温度≤60℃)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流120A (一定の放熱条件で)エンコーダ線M6-4航空ヘッド-450±10mm
待機電力消耗≤15mA出力線シリコーンワイヤー-黒-8AWG-240±10mm
アクセルストローク範囲1100~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤
/黒-8AWG-1920±15mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラッ
ク-OD4.2-5C-1980±
15mm-JR-3P*2
アクセル反応スピード300ms重量(ケーブルを除く)530g
プロペラ仕様
型番VZ40*16.1 インチ (1016*408.9mm)一枚の参考重量208g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
88.830%83814.039.5516758489.89112
(環境温度: 25)
35%111095.2814.12191712538.87
40%139186.6019.51215817338.03
45%173468.1826.57239523627.35
50%212059.9635.41262731496.73
55%2538411.9246.08286241116.17
60%2953613.9358.02307751685.72
65%3402716.0271.63328863775.34
70%3856518.1887.61348778044.94
75%4296320.40104.97368193924.58
80%4653122.12120.633823107214.34
85%4894623.24131.613914116894.19
90%5162324.55144.994010128664.01
95%5418325.79158.934099140753.85
100%5526526.39166.364140147393.75
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
10030%104595.0211.92189611928.78/
35%139866.6417.58216617577.96
40%179568.4724.86243224867.22
45%2234210.4834.10269134106.55
50%2702912.6945.05294145076.00
55%3204915.0958.16319058245.50
60%3699917.4572.49341672525.10
65%4189219.8690.25362790254.64
70%4636122.10107.033818107054.33
75%5054824.12124.623972124754.05
80%5359825.59140.634091140753.81
85%5499226.34148.644146147893.72
90%5687127.22158.464204158063.60
100%5703627.29161.834214161413.53
注意:モーター温度は、電圧88.8V、推力26kg条件で、モーターを10分間運転した時のコイル温度です。
(このデータはT-MOTOR自社プラットフォームにおけるテストに基づくものであり、選定の参考としてのみ提供します。
最終的な解釈権はT-MOTORに帰属します。)
同梱リスト

VL1155-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com