T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL5009

$129.00

Verfügbare Bonuspunkte: 129 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 129 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$129.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL5009

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL5009 KV275

Motor

V60A

Geschwindigkeitsregler

DZ17

Propeller

T-MOTOR VL5009

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

8.5kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

12~15kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL5009工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL5009Isolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ55.6*38.85mmDrahtspezifikation* LängeSilikondraht16# 600mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht240℃
Polzahl desSteckplatzes18N20PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 6 OUT: 4DynamischerAuswuchtstandard des Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 696Staub- undWasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse135*104*50mm
ModellVL5009KV (RPM/V)275
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (10V)1.1A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)66mΩMaximaler Strom52A
MaximaleDauerleistung (180s)930WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft8.5kgMotorgewicht(inkl. Draht)280g
Geschwindigkeitsregler Parameter
ModellV60ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximale Spannung60VMethoden derKommunikationDRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Strom (10s)60A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)FesterPaddelmodusElektronischer stationärer Propeller
Maximaler Dauerstrom30A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung desEncodersAbgeschirmter Draht
- Schwarz - 24AWG-5C
- 300±10mm - M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
- 16AWG - 60±10mm
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
- 14AWG-160±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C-300
±10-JP-3P*2-schwarz blank-grün, gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)85g
Propeller Parameter
ModellDZ17*6.2 (431.8*157.5mm)Referenzgewichtdes Einzelstücks28±3g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Dreh
-moment
(N*m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(g / W)
Motor
temperatur
(℃)
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%45.1115100.313.7842251708.7274
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
42%45.1416780.344.3644401978.39
44%45.1818570.385.0046612268.08
46%45.2220380.415.7148792587.76
48%45.2522180.456.4350962917.49
50%45.2924370.497.3153083317.24
52%45.3226590.538.2255213737.02
54%45.3528760.589.2157374186.77
56%45.3630940.6210.2759574666.53
58%45.4033330.6711.4561725206.30
60%45.4235720.7212.6563885746.11
62%45.4438230.7713.9866016355.92
64%45.4740780.8115.4168227015.72
66%45.4943660.8717.0770397775.53
68%45.5146430.9318.7872518555.34
70%45.5349220.9920.5774659375.17
80%45.6167111.3533.29861815184.35
90%45.6584901.7251.52962823523.55
100%45.6086241.7651.70966523573.60
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%50.8518900.394.7447522417.8474
(环境温度:25℃)
42%50.9021190.445.4749992787.61
44%50.9423300.486.2952453207.27
46%50.9825650.537.2054853676.99
48%51.0227940.578.1557294166.72
50%51.0430450.629.2359744716.46
52%51.0833020.6710.3662205296.24
54%51.1236090.7311.7464666006.01
56%51.1538700.7913.0967086705.78
58%51.1741670.8514.6669517505.56
60%51.2044820.9116.3572018375.35
62%51.2248170.9818.2374419345.16
64%51.2451421.0520.18768810344.97
66%51.2654321.1122.14788311354.79
68%51.2757441.1724.72809912674.53
70%51.3063421.2927.98847714354.42
80%51.3483581.7246.00959923623.54
90%51.3184431.7546.25965323733.56
100%51.2885511.7746.43968923813.59
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

VL5009包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com