T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL6013

$159.00

Verfügbare Bonuspunkte: 159 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 159 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$159.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL6013

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL6013 KV210

Motor

V80A

Geschwindigkeitsregler

VZ22

Propeller

T-MOTOR VL6013

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

13kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

20~22kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL6013工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL6013Isolationsgradvon Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ68.8*39.4mmDrahtspezifikation* LängeSilikondraht14# 600mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht220℃
Polzahl desSteckplatzes24N28PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 6 OUT: 6DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 626Staub- undWasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse135*104*50mm
ModellVL6013KV (RPM/V)210
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (10V)1.5A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)50mΩMaximaler Strom70A
MaximaleDauerleistung (180s)1000WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft13.1kgMotorgewicht(inkl. Draht)388g
Geschwindigkeitsregler Parameter
ModellV80ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximale Spannung60VMethoden derKommunikationDRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Strom (10s)80A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)FesterPaddelmodusElektronischer stationärer Propeller
Maximaler Dauerstrom40A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung desEncodersAbgeschirmter Draht
-24AWG-5C-450±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
-14AWG-110±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
-12AWG-180±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-schwarz blank-grün,
gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)110g
Propeller Parameter
Model No.VZ22*7.4 Zoll (558.8*188.0mm)Referenzgewicht des Einzelstücks45±2g
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(gf)
Dreh
-moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%50.9615430.392.98259215210.17/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%50.9421520.544.5330382319.33
40%50.9428620.716.5734773358.55
45%50.9336620.909.1739084677.84
50%50.9545431.1212.3743316307.21
55%50.9355081.3516.2547448276.66
60%50.9265531.6120.84514710616.18
65%50.9276701.8826.26553913375.74
70%50.9188592.1732.60592516605.34
80%50.90101072.4840.08630120404.95
90%50.84114122.8148.81665724814.60
100%50.75126953.1459.08699429984.23
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%44.5612050.312.43228810811.12/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%44.5316720.423.65268216310.29
40%44.5222260.555.2430712339.55
45%44.5328470.707.3034553258.76
50%44.5235350.879.8038314368.10
55%44.5042921.0512.8142035707.53
60%44.5151081.2516.4245937316.99
65%44.5259891.4720.6549259196.52
70%44.4969331.7025.58527311386.09
80%44.4589522.2037.80595716805.33
90%44.35113002.7955.19663624484.62
100%44.32128893.1971.58704831734.06
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )

Verpackungsliste

VL6013包装清单德语jpg.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com