T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL7015

$229.00

Verfügbare Bonuspunkte: 229 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 229 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$229.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL7015

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL7015 KV190

Motor

V80A

Geschwindigkeitsregler

P24

Propeller

T-MOTOR VL7015

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

15kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

45~50kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL7015工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL7015Isolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ79.2*44.4mmDrahtspezifikation * LängeSilikondraht14# 600mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht220℃
Polzahl desSteckplatzes24N28PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 8 OUT: 8DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 608Staub- undWasserschutzklasseIP25
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse158*135*64mm
ModellVL7015KV (RPM/V)190
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (10V)2.0A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)35mΩMaximaler Strom85A
MaximaleDauerleistung (180s)1600WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft15.8kgMotorgewicht(inkl. Draht)540g
Geschwindigkeitsregler Parameter
ModellV80ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximale Spannung60VMethoden der
Kommunikation
DRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Strom (10s)80A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Fester
Paddelmodus
Elektronischer stationärer Propeller
Maximaler Dauerstrom40A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung des
Encoders
Abgeschirmter Draht
-24AWG-5C-450±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
-14AWG-110±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
-12AWG-180±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-schwarz blank-grün,
gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)110g
Propeller Parameter
Model No.P24*7.2 Zoll (610*198.1mm)Referenzgewicht
des Einzelstücks
60±5g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Dreh
-moment
(N*m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(g / W)
Motor
temperatur
(℃)
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%44.3126390.716.7029752978.8879
(Umgebungs
temperatur:
25)
42%44.3029150.787.6431283388.61
44%44.2832320.868.7232763868.37
46%44.2735470.959.8934284388.10
48%44.2538671.0311.1335744927.86
50%44.2342271.1212.5337245547.63
52%44.2145911.2113.9738676177.44
54%44.1949361.3115.5140126857.20
56%44.1653101.4017.2041567596.99
58%44.1456851.5018.9542958366.80
60%44.1160541.5920.7744269166.61
62%44.0864541.7022.79456410056.42
64%44.0667811.7924.74470210906.22
66%44.0272101.9027.06484011916.05
68%43.9976692.0229.54497912995.90
70%43.9581302.1332.14511414135.75
80%43.73105452.7747.74578320885.05
90%43.42132343.4969.14644130024.41
100%43.32138393.6675.39658432664.24
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%49.8933540.898.2533374128.1579
(Umgebungs
temperatur:
25)
42%49.8737190.999.4935094737.86
44%49.8541031.0910.8036755397.62
46%49.8345071.1912.2538446107.38
48%49.8149221.2913.8240086887.15
50%49.7853201.4015.4941737716.90
52%49.7657651.5117.3243338626.69
54%49.7362311.6319.3244949616.49
56%49.7066961.7621.48465610686.27
58%49.6771861.8823.71481011786.10
60%49.6376792.0226.17497012995.91
62%49.6081142.1328.52512114155.74
64%49.5686452.2731.38527415555.56
66%49.5291632.4134.23542316955.41
68%49.4796742.5437.18557018405.26
70%49.43101672.6740.28571619915.11
80%49.15131023.4559.91640829454.45
90%49.00140243.7669.49668334054.18
100%48.79158674.1683.63698840803.84
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste


VL7015包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com