T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL8015

$269.00

Verfügbare Bonuspunkte: 269 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 269 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$269.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL8015

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL8015 KV170

Motor

V80A

Geschwindigkeitsregler

VZ26

Propeller

T-MOTOR VL8015

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

14.8kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

25kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL8015工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL8015Isolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ88.8*42mmDrahtspezifikation*LängeSilikondraht
14# 1000mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht220℃
Polzahl desSteckplatzes24N28PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 12 OUT: 10DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 6901Staub- undWasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse150*120*57mm
ModellVL8015KV (RPM/V)170
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (15V)1.9A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)43mΩMaximaler Strom74A
MaximaleDauerleistung (180s)1200WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft14.8gMotorgewicht(inkl. Draht)610g
Geschwindigkeitsregler Parameter
ModellV80ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximale Spannung60VMethoden derKommunikationDRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Strom (10s)80A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)FesterPaddelmodusElektronischer stationärer Propeller
Maximaler Dauerstrom40A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung des EncodersAbgeschirmter Draht
-24AWG-5C-450±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
-14AWG-110±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
-12AWG-180±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-schwarz blank-grün,
gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)110g
Propeller Parameter
Model No.VZ26*9.5 Zoll (660.4*241.3mm)Referenzgewichtdes Einzelstücks68±5g
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(gf)
Dreh
-moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0520000.683.58200718310.95/
(Umgebungs
temperatur: 25)
35%51.0527660.945.5223492829.82
40%51.0436451.228.1726844178.74
45%51.0446471.5311.5930045927.85
50%51.0358861.8715.4933357907.45
55%51.0371122.2520.42364910426.82
60%51.0384222.6526.36395413456.26
65%51.0298523.0933.54425417115.76
70%51.00113373.5642.13453721495.28
80%50.90128184.0352.63481726794.79
90%50.87138534.3661.31500031194.44
100%50.85146134.6068.15512534664.22
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.6415430.573.02176213511.46/
(Umgebungs
temperatur: 25)
35%44.6322310.734.55208920311.00
40%44.6329390.956.6023852949.99
45%44.6237311.199.1726774099.12
50%44.6245961.4612.3529635518.34
55%44.6255461.7516.1932437227.68
60%44.6065732.0620.7735189267.10
65%44.5876882.4126.24378811706.57
70%44.5688492.7832.67405314566.08
80%44.50113203.5649.25457021925.17
90%44.36136004.2668.59496430434.47
100%44.35147544.6380.33515435624.14
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )

Verpackungsliste

VL8015包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com