T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL8020

329.00

Verfügbare Bonuspunkte: 329 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 329 Bonuspunkte
?
Kaufmenge Anzahl :

329.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL8020

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL8020 KV170

Motor

V150A

Geschwindigkeitsregler

VZ28

Propeller

T-MOTOR VL8020

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

19.7kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

35kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL8020工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL8020Isolationsgradvon Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ88.8*45.5mmDrahtspezifikation* LängeSilikondraht
13# 1000mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht220℃
Polzahl des Steckplatzes24N28PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 12 OUT: 10DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 6901Staub- undWasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse150*120*57mm
ModellVL8020KV (RPM/V)170
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (15V)2.4A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)32mΩMaximaler Strom116A
MaximaleDauerleistung (180s)1760WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft19.7kgMotorgewicht (inkl. Draht)735g
Geschwindigkeitsregler Parameter
Maximale SpannungV150ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximaler Strom (10s)60VMethoden derKommunikationDRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Dauerstrom160A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)FesterPaddelmodusElektronischer stationärer Propeller
Standby-Leistung70A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung desEncodersAbgeschirmter Draht
-24AWG-5C-400±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Bereich des Gashebelhubs≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
-10AWG-100±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels1040~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
-10AWG-130±10mm
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C-460
±10-JP-3P*2-schwarz blank-grün, gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)295g
Propeller Parameter
Model No.VZ28*10.8 Zoll
(711.2*274.32mm)
Referenzgewichtdes Einzelstücks80±5g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Dreh
-moment
(N*m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(g / W)
Motor
temperatur
(℃)
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%44.4037831.268.8723573949.6172
(Umgebungs
temperatur:25)
42%44.3741861.4010.2124734539.24
44%44.3546201.5311.7125895198.89
46%44.3150661.6713.3027035898.59
48%44.2854981.8214.9828156638.29
50%44.2559721.9716.8429247458.01
52%44.2064362.1218.7830328307.75
54%44.1669232.2820.8831399227.51
56%44.1274262.4423.13324510217.28
58%44.0779382.6025.52334811247.06
60%44.0284692.7828.14345412396.84
62%43.9690162.9630.89355513586.64
64%43.8995523.1333.73365214816.45
66%43.84100923.3036.77374816126.26
68%43.76106273.4839.91384217466.09
70%43.69111583.6543.15393218855.92
80%43.28138924.5661.99436126835.18
90%42.71164225.3984.09471535924.57
100%42.11183216.02109.61496446163.97
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%49.8847561.5710.8226295408.8172
(Umgebungs
temperatur:25)
42%49.8552431.7312.4327556208.46
44%49.8257501.9014.1828797068.14
46%49.7862822.0716.0830038007.85
48%49.7568232.2418.1431239027.56
50%49.7173862.4320.37324210127.30
52%49.6779842.6222.81335811337.05
54%49.6185792.8125.37347312586.82
56%49.5691893.0128.14358613956.59
58%49.5097913.2131.00369615356.38
60%49.44104313.4234.19380716906.17
62%49.37110593.6237.43391318485.98
64%49.30116803.8340.87401420155.80
66%49.23123074.0344.43411421875.63
68%49.15129164.2348.11421023655.46
70%49.08135284.4351.97430425505.30
80%48.61163755.3873.08471235534.61
90%48.10185946.1195.83499446104.03
100%47.64196796.48115.38512254963.58
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

VL8020包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com