T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-501 Combo Pack Coaxial Type 6S/12S (Integrated Propulsion System ) UAV Motor

$360.00

Verfügbare Bonuspunkte: 18000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 360 Bonuspunkte

• Polymerpaddel können nicht in koaxialen Rahmenkonstruktionen verwendet werden.
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• schnell und bequem
Parameter :
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • MN501-S KV360+Alpha 40A LV
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$360.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

X-501.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellX-501KV240Leitungslänge630mm
größe113.3*60*104.9mmgewicht (inkl. Draht)630g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserWellendurchmesserIN:6mm OUT:4mm
Leerlaufstrom (24V)1.1ANennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Interphase-Innenwiderstand85mΩEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)368WEmpfohlener PropellerP15*5
ModellX-501KV300Leitungslänge630mm
größe113.3*60*104.9mmgewicht (inkl. Draht)560g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserWellendurchmesserIN:6mm OUT:4mm
Leerlaufstrom (24V)1.2ANennbetriebsspannung(Lipo)6S
Interphase-Innenwiderstand63mΩEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 40A 6S
Maximale Leistung(180s)218WEmpfohlener PropellerP20*6
ModellX-501KV360Leitungslänge630mm
größe122.6*69*60.2mmgewicht (inkl. Draht)570g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserWellendurchmesserIN:6mm OUT:4mm
Leerlaufstrom (24V)1.7ANennbetriebsspannung(Lipo)6S
Interphase-Innenwiderstand45mΩEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 40A 6S
Maximale Leistung(180s)322WEmpfohlener PropellerP18*6.1
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellSpannung (V)Gaspedal drücken
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(g)
Dreh
moment
(N.m)
Drehzahl
(U / min)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Kraft
wirkung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)

X-501
+

KV240(Alpha 60A 12S )
+
P15*5

12S(48V)40%3.6312640.28403266.865.9378
(Umgebungs temperatur:
25)
45%4.8115990.35449670.885.67
50%6.2419620.42495773.235.43
55%7.9523740.51541775.965.17
60%10.0128390.61588277.904.90
65%12.3133070.71633779.764.71
70%14.9638080.81678080.934.45
75%17.9743670.93721281.804.27
80%21.4349541.05765083.054.07
85%25.2555491.18806783.473.87
90%29.5261591.31848083.653.68
95%33.9167891.44885984.033.55
100%39.0474511.58924683.593.39

X-501
+

KV300(Alpha 40A 6S )
+
P20*6

6S(24V)40%5.6313030.36255872.6311.4686
(Umgebungs temperatur:
25)
45%7.5416340.46283474.8010.73
50%9.8320080.55310576.5610.13
55%12.4924120.66336977.649.61
60%15.6628560.77363178.879.16
65%19.1732730.88387978.748.60
70%23.0136911.00412279.488.09
75%27.3641831.12435379.927.78
80%32.3346961.26457879.997.42
85%37.4351871.38479179.997.12
90%43.1857111.51499979.426.83
95%46.6860261.59510379.516.70
100%50.1862881.69510079.626.58

X-501
+

KV360(Alpha 40A 6S )
+
P18*6.1

6S(24V)40%5.9412860.342882.5569.7310.4686
(Umgebungs temperatur:
25)
45%8.2116680.433245.4172.759.82
50%10.9220720.533594.1474.569.14
55%14.1325140.643931.8175.878.60
60%17.9230030.764262.0376.858.10
65%22.4535200.894589.3677.677.63
70%27.1340301.014886.6678.217.26
75%32.5645751.145172.1678.936.91
80%38.4551041.275447.5978.596.55
85%45.0256681.405715.3478.636.26
90%51.8162001.535959.7178.385.99
95%58.4966901.656168.3878.245.78
100%61.8069321.716258.6978.065.68
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
FlugzeugarmPassender Rohrdurch
messer
MotorKVStandardmäßiger elektronischer GeschwindigkeitsreglerStandardmäßiger PropellerOptionaler PropellerKundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
oder 40mm
(bitte Rohrdurchmesser wählen)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Kaufen Sie paarweise