T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-605 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) UAV Motor 170/320KV

$445.00

Verfügbare Bonuspunkte: 22000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 445 Bonuspunkte

• Polymerpaddel können nicht in koaxialen Rahmenkonstruktionen verwendet werden.
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• schnell und bequem
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • MN605-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN605-S KV170+Alpha 60A HV
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$445.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

X-605.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellX-605KV170Leitungslänge630mm
größe124.8*72*121mmgewicht (inkl. Draht)1100g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserWellendurchmesserIN:6mm OUT:6mm
Leerlaufstrom (24V)1.2ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand65mΩEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 12S
Maximale Leistung(180s)536WEmpfohlener PropellerP22*6.6
ModellX-605KV320Leitungslänge630mm
größe124.8*72*121mmgewicht (inkl. Draht)1008g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserWellendurchmesserIN:6mm OUT:6mm
Leerlaufstrom (24V)3.4ANennbetriebsspannung(Lipo)6S
Interphase-Innenwiderstand21mΩEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 6S
Maximale Leistung(180s)450WEmpfohlener PropellerP22*6.6
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)Gaspedal drücken
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(g)
Dreh
moment
(N.m)
Drehzahl
(U / min)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Kraft
wirkung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)

X-605
+

KV170(Alpha 60A 12S )
+
P22*6.6

12S(48V)40%6.4925940.79286276.5013.0388
(Umgebungs temperatur:
25)
45%8.7732891.00318978.8911.86
50%11.6640451.22351980.4410.83
55%14.9248641.46384081.739.95
60%18.8557641.73416383.019.20
65%23.3967352.00447783.748.62
70%28.5777252.30478483.888.07
75%34.4187722.60508384.107.60
80%41.1198722.94538784.207.18
85%48.41109933.26567683.916.84
90%56.31121373.61595383.726.53
95%64.24131753.93620883.576.25
100%68.66137554.10633783.436.13

X-605
+

KV320(Alpha 60A 6S )
+
P22*6.6

6S(24V)40%11.8514900.71270273.4010.1064
(Umgebungs temperatur:
25)
45%15.9018730.89300075.649.51
50%20.5922561.08328077.148.89
55%26.1126871.27355178.578.37
60%32.5431231.48381979.227.90
65%39.5835801.70406779.747.50
70%47.3940191.91429880.047.10
75%55.7944682.12451880.166.78
80%65.2849482.34472880.276.48
85%74.8053622.55491580.096.19
90%84.9657802.75509179.835.96
95%94.4761632.93525379.585.75
100%98.6764792.98535579.345.55
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
FlugzeugarmPassender Rohrdurch
messer
MotorKVStandardmäßiger elektronischer GeschwindigkeitsreglerStandardmäßiger PropellerOptionaler PropellerKundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
oder 40mm
(bitte Rohrdurchmesser wählen)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Kaufen Sie paarweise