T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A12XL-14S

$999.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 999 ポイント

参数 :
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A+PFZ4918P
購入数量 :

$999.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A12XL-14S
モジュール化動力システム
 X-A12XL-14S
X-A12XL-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
PFZ4918P
プロペラ
X-A12XL-14S推奨構成
離陸重量
120kg
クワッドコプター
離陸重量
180kg
ヘキサコプター
工程図

coaxial-A12XL-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A12XL KV77適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成X-A12XL-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+PFZ4918P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力30~35kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)5170±2%g
定格引張力7.4g/W (32kg)保護レベルIPX6
最大引張力69.7kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV77
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)120A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルPFZ4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.2281534.60103188.6214.5380
(環境温度:
25)
35%18.57121286.93125389.2711.90
40%29.68166329.56146089.6610.21
45%43.672159012.46165890.209.01
50%60.322686115.50184190.248.11
55%79.443225818.66201490.257.40
60%100.913768221.90217490.046.80
65%125.324327425.30232389.526.29
70%151.004878928.47246088.525.89
75%179.025397331.68258587.335.49
80%207.145891634.72269886.355.18
85%233.406313837.21278784.834.93
90%260.086636739.32286282.574.65
95%283.306971441.18292581.124.48
100%285.516971341.14292680.444.45
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

X-A12XL-14S-line-jp.jpg

同梱リスト


X-A12XL-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com