T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-A12XL-24S

$999.90

Verfügbare Bonuspunkte: 1000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 999 Bonuspunkte

参数 :
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A+PFZ4918P
Kaufmenge Anzahl :

$999.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

X-A12XL-24S
Modulares Stromversorgungssystem
 X-A12XL-24S
X-A12XL-24S
Motor
24S FOC 120A
Geschwindigkeitsregler
PFZ4918P
Propeller
X-A12XL-24S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
120kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
180kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

coaxial-A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameX-A12XL KV48Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsX-A12XL-24S (Motor)+24S FOC 120A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
PFZ4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien20~24S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft30~35kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)5170±2%g
Nennzugkraftwirkung7.5g/W (33kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft73.3kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV48
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung100V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)120A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modellePFZ4918PLänge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
X-A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%5.0774204.2297792.0115.8091
(Umgebungs temperatur:
25)
35%9.94115416.60121891.3312.52
40%16.30163709.33144393.3210.83
45%24.802159612.40165793.579.39
50%34.812742615.62185594.048.50
55%47.783316819.17204592.677.49
60%60.573914922.63221893.626.97
65%76.494519826.26238192.316.37
70%93.515126829.83252991.145.91
75%110.975720733.38266690.585.56
80%128.146262036.77278890.365.27
85%143.966702639.28287588.625.02
90%157.037054941.36294687.634.85
95%167.967325642.94300086.654.71
100%168.087334342.94300086.594.71
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

X-A12XL-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

X-A12XL-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com