T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-A12XL II-18S

$999.90

Verfügbare Bonuspunkte: 1000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 999 Bonuspunkte

参数 :
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A+PFZ4918P
Kaufmenge Anzahl :

$999.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

X-A12XL II-18S

Bevorzugte Lösungen für 100kg bis 120kg koaxiale Multikopter-Drohnen

X-A12XL II-18S Modulares Stromversorgungssystem
X-A12XL II-18SMotor
18SFOC 150AGeschwindigkeitsregler
PFZ4918PPropeller

Empfohlene Konfiguration

Gewicht beim Start

120kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren

Gewicht beim Start

180kgSechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameX-A12XL II-18S KV68Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
50mm
Konfiguration
Des Pakets
X-A12XL II-18S (Motor)+18S FOC 150A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+PFZ4918P (Propeller)Drahtmaterial,
Drahtnummer, Farbe
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz
Signalleitung: 5P Teflondraht
Empfohlene
Datterien
14~18S (LiPo)Kabellänge1695±10mm
Einachsige Nennzugkraft28~34kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
4980±2%g
Nennzugkraftwirkung7.5g/W (31kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft74.9kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators111*22mmKV68
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale Spannung76V
Art Der
Kommunikation
DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler Strom (Kurze Dauer)150A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
PFZ4918P
(Faltpropeller aus Kohlefaser)
Länge49 Zoll (1245.17mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Zugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
X-A12XL II-18S KV68
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.3776364.24100987.3814.8773
(Umgebungs Temperatur: 25)
35%13.60113686.33122888.6511.99
40%20.53156378.80143689.2110.93
45%31.892051111.50163888.779.23
50%44.642570914.40182988.658.26
55%59.933133917.67201589.227.50
60%77.433715720.91218988.836.88
65%98.334336924.53235888.386.33
70%120.344958428.20251588.555.91
75%147.035606331.90266686.925.47
80%176.236242835.62280785.265.08
85%199.936747238.60291384.494.84
90%224.997183041.18300182.514.58
95%240.227491143.02306282.384.47
100%240.547484743.01305982.174.46
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

X-A12XL II-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

X-A12XL-II-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com