T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-A12XL II-24S

999.90

Verfügbare Bonuspunkte: 1000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 999 Bonuspunkte
?
参数 :
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A+PFZ4918P
Kaufmenge Anzahl :

999.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

X-A12XL II-24S

Bevorzugte Lösungen für 100kg bis 120kg koaxiale Multikopter-Drohnen

X-A12XL II-24S Modulares Stromversorgungssystem
X-A12XL II-24SMotor
24SFOC 120AGeschwindigkeitsregler
PFZ4918PPropeller

Empfohlene Konfiguration

Gewicht beim Start

120kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren

Gewicht beim Start

180kgSechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

X-A12XL-II-24S-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameX-A12XL II-24S KV47Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
50mm
Konfiguration
Des Pakets
X-A12XL II-24S (Motor)+24S FOC 120A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+PFZ4918P (Propeller)Drahtmaterial,
Drahtnummer, Farbe
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz
Signalleitung: 5P Teflondraht
Empfohlene
Datterien
20~24S (LiPo)Kabellänge1695±10mm
Einachsige Nennzugkraft28~34kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
4980±2%g
Nennzugkraftwirkung7.6g/W (33kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft75.4kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators111*22mmKV47
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale Spannung100V
Art Der
Kommunikation
DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler Strom (Kurze Dauer)120A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
PFZ4918P
(Faltpropeller aus Kohlefaser)
Länge49 Zoll (1245.17mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Zugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
X-A12XL II-24S KV47
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%4.2969584.2096393.1017.6088
(Umgebungs Temperatur: 25)
35%8.83111176.40120793.3113.65
40%15.60160039.20144194.5011.13
45%24.132135012.20165795.169.60
50%34.792710315.53186494.538.45
55%47.093315018.96205593.947.64
60%62.183940322.59223592.206.87
65%77.844568226.20239991.716.36
70%95.935198329.82255590.225.88
75%113.775800933.50269390.065.53
80%133.716391237.06282188.785.18
85%150.796853039.80291687.434.93
90%165.127215941.87298786.014.74
95%179.447548243.90305084.744.56
100%180.447540343.90305184.314.53
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

X-A12XL II-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

X-A12XL-II-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com