T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

XU8XL-X

$452.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 452 Bonuspunkte

Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • XU8XL-X KV100+ALPHA 60A 12S
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$452.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

XU8XL

NEUES MODULARES DESIGN, NEUE TECHNOLOGIE

Hierbei handelt es sich um ein modulares Antriebssystem, das speziell für Mehrrotor-Drohnen entwickelt wird. Es integriert den T-MOTOR und den FOC-Regler.

XU8XL

Motor:

XU8XL KV100

Elektronischer Geschwindigkeitsregler:

ALPHA 60A 12S V1.2

Polymer-Propeller:

MF28*15 / MF30*16

XU8XL

Hohe Wartbarkeit reduzierte Wartungskosten für den Benutzer

Der Motor und der Regler können über die Stecker-struktur zerlegt werden was die Installation erleichtert und eine hohe Wartungsfreundlichkeit bietet.

XU8XL

Intelligent und effizient

X verwendet einen elektronischen Drehregler, der auf dem FOC -Antriebssystem (Sinus) basiert.Der intelligente Algorithmus macht die Motorsteuerung effizient, genau und stabil, um den Anwendung -sanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.
(Der T-MOTOR-Rechteckwellenregler kann individuell angepasst werden.)

XU8XL

Hohe Drehzahl, hoher Wirkungsgrad und starke Zugkraft

X·Carbon ist eine Art Polymer-Faltpropeller mit hohem Wirkungsgrad, hoher Drehzahl und starker Zugkraft, und wird vom T-MOTOR-Team mit patentierter Technologie entwickelt wurde.
(Standardmäßig ist Standard X·Carbon-Propeller ausgestattet, andere Propeller von T-MOTOR können optional ausgestattet werden)

XU8XL

LED willkürliches Schalten

Hall-Sensor, LED-Farbenwechselung mit irgendeinem Magneten

XU8XL

Einfache Installation

Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine komplizierte Installation erforderlich.

XU8XL

Steckverbinder

Speziell entwickelter vergoldeter Stromanschluss Hervorragende Stromleitung (Nennstrom 40 A) Außergewöhnliche Haltbarkeit

Technische Zeichnung

XU8XL-X.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellXU8XL-X KV100Leitungslänge610mm
größe134.9*87.8*72.8mmgewicht (Inkl. Draht)615g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser8mm
Leerlaufstrom (24V)1.0ANennbetriebsspannung(LiPo)12S
Interphase-Innenwiderstand85mΩEmpfohlener ElektronischerGeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 12S V1.2
Maximalstrom (180s)40AEmpfohlener PropellerMF2815/MF3016
Maximale Leistung(180s)1600W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)PropellerGaspedal drückenZugkraft (gf)Dreh
moment (N·m)
Strom (A)Drehzahl (U / min)Eingangsleistung (W)Kraft
wirkung (gf / W)
Motor
temperatur
(℃)
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF28*15
40%20230.713.25165615612.9948
(Umgebungs temperatur:
25)
45%25210.874.36183920912.08
50%30571.055.69202127311.22
55%36571.257.30220534910.47
60%42801.469.1323814379.80
65%49471.6811.2225555369.23
70%56251.9113.6027266498.67
75%63522.1516.2628937758.20
80%70942.419.3230609197.72
90%86252.9226.09337012366.98
100%98693.3432.25360015236.48
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%23420.853.76164018012.9952
(Umgebungs temperatur:
25)
45%29041.055.06181924211.98
50%35291.266.68199832011.04
55%41981.508.56217340910.26
60%49191.7410.7223455129.61
65%56862.0013.1925126299.04
70%64672.2715.9826757618.50
75%72772.5519.0928379078.02
80%81102.8422.53299210697.59
90%97473.4130.12328114236.85
100%110633.8536.78349117316.39
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)