T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

XU8XXL-X

$467.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 467 Bonuspunkte

Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • XU8XXL-X KV100+ALPHA 60A 12S
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$467.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

XU8XXL

NEUES MODULARES DESIGN, NEUE TECHNOLOGIE

Hierbei handelt es sich um ein modulares Antriebssystem, das speziell für Mehrrotor-Drohnen entwickelt wird. Es integriert den T-MOTOR und den FOC-Regler.

XU8XXL

Motor:

XU8XXL KV100

Elektronischer Geschwindigkeitsregler:

ALPHA 60A 12S V1.2

Polymer-Propeller:

MF30*16

XU8XXL

Hohe Wartbarkeit reduzierte Wartungskosten für den Benutzer

Der Motor und der Regler können über die Stecker-struktur zerlegt werden was die Installation erleichtert und eine hohe Wartungsfreundlichkeit bietet.

XU8XXL

Intelligent und effizient

X verwendet einen elektronischen Drehregler, der auf dem FOC -Antriebssystem (Sinus) basiert.Der intelligente Algorithmus macht die Motorsteuerung effizient, genau und stabil, um den Anwendung -sanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.
(Der T-MOTOR-Rechteckwellenregler kann individuell angepasst werden.)

XU8XXL

Hohe Drehzahl, hoher Wirkungsgrad und starke Zugkraft

X·Carbon ist eine Art Polymer-Faltpropeller mit hohem Wirkungsgrad, hoher Drehzahl und starker Zugkraft, und wird vom T-MOTOR-Team mit patentierter Technologie entwickelt wurde.
(Standardmäßig ist Standard X·Carbon-Propeller ausgestattet, andere Propeller von T-MOTOR können optional ausgestattet werden)

XU8XXL

LED willkürliches Schalten

Hall-Sensor, LED-Farbenwechselung mit irgendeinem Magneten

XU8XXL

Einfache Installation

Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine komplizierte Installation erforderlich.

XU8XXL

Steckverbinder

Speziell entwickelter vergoldeter Stromanschluss Hervorragende Stromleitung (Nennstrom 40 A) Außergewöhnliche Haltbarkeit

Technische Zeichnung

XU8XXL-X.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellXU8XXL-X KV100Leitungslänge610mm
größe150.9*87.8*82.9mmgewicht (Inkl. Draht)705g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser8mm
Leerlaufstrom (24V)1.4ANennbetriebsspannung(LiPo)12S
Interphase-Innenwiderstand65mΩStaub- undWasserschutzklasseIP45
Maximalstrom (180s)52AEmpfohlener ElektronischerGeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)2000WEmpfohlener PropellerMF3016
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)PropellerGaspedal drückenZugkraft (gf)Dreh
moment (N·m)
Strom (A)Drehzahl (U / min)Eingangsleistung (W)Kraft
wirkung (gf / W)
Motor
temperatur
(℃)
XU8XXL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%30201.15.23178025012.0658
(Umgebungs temperatur:
25)
45%37451.367.08197533911.06
50%45281.639.30216744510.19
55%53971.9311.9523555709.47
60%62981.9315.0125417158.81
65%72752.5918.5827268838.23
70%82792.9422.63290210747.71
75%92883.327.08307512817.25
80%103283.6832.10324415156.82
90%124274.4243.24355520276.13
100%137264.8550.95373423785.77
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)