T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A6-X

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A6-X
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6-X
A6-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2311P
プロペラ
A6-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
14~20kg
クワッドコプター
離陸重量
21~30kg
ヘキサコプター
A6-X
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6-X
A6-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2311P
プロペラ
A6-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
14~20kg
クワッドコプター
離陸重量
21~30kg
ヘキサコプター
工程図

A6-X-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A6-X KV180適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成A6-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2311P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1000±5mm
単軸定格引張力3.5~5kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)710±2%g
定格引張力8.4g/W (3.5kg)保護レベルIPX6
最大引張力11kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ62*15mmKV180
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1050~1950us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF2311P長さ23インチ (585mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)アクセル点
ル点(%)
電流(A)張力
(g)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6-X KV180
+
14S FOC 80A
+
MF2311P
46.0730%1.56945.4276.7213.19138
(環境温度:30)
46.0535%2.471364.7381.0212.01
46.0340%3.71849.6382.5310.87
45.9945%5.32403.7584.369.86
45.9450%7.252997.7884.769
45.8955%9.563645.9685.148.31
45.8360%12.394340.9985.297.65
45.7565%15.695083.6184.957.08
45.6470%19.645917.2784.216.6
45.5375%23.96746.9783.186.2
45.4480%28.727581.9381.715.81
45.3385%33.968445.5879.85.49
45.2390%39.659284.1878.265.18
45.1395%44.9310032.0977.864.95
45.06100%50.6110743.9277.614.71
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A6-X-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A6-X-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com