T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U15XL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 38KV Thunder 300A 24S

$1699.00

使用可能ポイント: 1699 ポイント 進呈ポイント: 1699 ポイント

・大動力
・ワンストップ式動力案
・安定信頼安全
スペック :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
プロペラ :
  • NS52*20
購入数量 :

$1699.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
U15XL KV38
モータ型番U15XL KV38重量(ケーブルを含む)4408g
モータサイズΦ151.5*96mm交互内部抵抗17mΩ
導線規格エナメル線200mm極スロット36N42P
軸の径25mm運転規定電圧(LiPo)24S
無負荷電流(10V)3.5A最大電流(120s)180A
定格パワー3550W

Thunder 300A 24S
電子式スピードコントローラー型番thunder 300A 24S重量(ケーブルを含む)870g
外ケースサイズ154.9*69.6*48.9mmBECNo
編集可能項目Noリチウム電池本数14-24S
継続電流150A瞬間電流(10S)300A
NS52*20 インチカーボンプロペラ
プロペラ型番52*20一枚の参考重量430±20g
材質カーボン+樹脂表面処理工法光沢面
属性カテゴリ一体式プロペラ

NS57*22 インチカーボンプロペラ
プロペラ型番57*22一枚の参考重量530±20g
材質カーボン+樹脂表面処理工法光沢面
属性カテゴリ一体式プロペラ

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

U15XL

KV38

52*20"30%99109596.7810.841143106910.30187

(環境温度:

32℃)

35%98142768.7014.85126614619.80
40%981804010.9420.22144319879.10
45%982316914.0128.12159627638.40
50%983043518.4641.30183640527.50
55%983678622.4453.89198652757.00
60%984123425.1463.26213361906.70
65%984495527.4671.78222370176.40
70%985125431.3386.70234584536.10
75%975636234.55100.06246697545.80
80%976110137.45112.782556109575.60
85%977119443.99142.562712137735.20
90%977436646.07152.842796147875.00
95%977795348.23163.702872158354.90
100%968120650.40175.082910168884.80
注意:モータ温度は100%アクセル時モータ2分間運転のコイル温度です。
(以上のデータは2018版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)