T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

Airgear 355 Combo Set Multi-Rotor UAV Power

99.99

使用可能ポイント: 100 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント
?
購入数量 :

99.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

未标题-1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
AIR2213-パラメーター
KV1000運転規定電圧(Lipo)3S-4S(4.2V一本) / 12.6V-16V
無負荷電流(10V)0.5A交互内部抵抗130±10mΩ
最大電流(180s)15A重量(ケーブルを含む)52±2g
最大出力(180s)238W梱包重量/
AIR 20A-パラメーター
サイズ(縦x横x高さ)53x22x7mm運転規定電圧(Lipo)3-4s
继缥鼋流20ABEC/
瞬間鼋流(10s)30A重量(ケーブルを含む)21g
バナナプラグ3.5mm メスアクセル信号周波数50Hz-600Hz
MF9545-パラメーター
型番MF9545使用環境温度-10℃ ~40℃
一枚の参考重量3.36g保管温度10℃ ~35℃
材質ナイロン+ガラスファイバ保管湿度65±20%RH
表面処理工法艶消し技術最適回転速度6000-7000 RPM
属性カテゴリポリマープロベラ限界推力1.5kg
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(g/W)
モータ温度
(℃)
AIR2213-KV1000MF954530%161790.021.0134191611.0447℃
35%162380.031.4138902310.54
40%163010.041.914378319.84
45%163570.052.464795399.04
50%164310.063.165256518.49
55%165170.074.055731657.96
60%166040.085.046186817.48
65%166910.096.136603987.04
70%167780.107.3069971176.66
75%168570.118.4673461356.33
80%169400.129.7676811566.02
85%1610200.1311.1379981785.74
90%1610990.1412.5882922005.48
95%1611800.1514.1385852255.24
100%1612330.1615.1787682415.11
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)