T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U15XXL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 29KV Thunder 300A 24S

1999.00

使用可能ポイント: 100000 ポイント 進呈ポイント: 1999 ポイント

・大動力
・ワンストップ式動力案
・安定信頼安全
スペック :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
プロペラ :
  • NS57*22
  • NS62*24
購入数量 :

1999.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
U15XXL KV29
モータ型番U15XXL KV29重量(ケーブルを含む)5130g
モータサイズΦ151.5*106mm交互内部抵抗20mΩ
導線規格エナメル線200mm極スロット36N42P
軸の径25mm運転規定電圧(LiPo)24S
無負荷電流(10V)3.3A最大電流(80s)210A
定格パワー3300W

Thunder 300A 24S
電子式スピードコントローラー型番thunder 300A 24S重量(ケーブルを含む)870g
外ケースサイズ154.9*69.6*48.9mmBECNo
編集可能項目Noリチウム電池本数14-24S
継続電流150A瞬間電流(10S)300A
NS57*22 インチカーボンプロペラ
プロペラ型番57*22一枚の参考重量530±20g
材質カーボン+樹脂表面処理工法光沢面
属性カテゴリ一体式プロペラ

NS62*24 インチカーボンプロペラ
プロペラ型番62*24一枚の参考重量920±40g
材質カーボン+樹脂表面処理工法光沢面
属性カテゴリ一体式プロペラ

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

U15XXL
KV29

57*22"30%99118048.4110.0186498712.00158

(環境温度:

32

35%991609811.3714.821032146111.00
40%981955713.8419.311134190010.30
45%982331916.4624.62122424259.60
50%982964320.9234.43137433828.80
55%983419124.2542.37151241608.20
60%984005928.4653.44159652387.60
65%984871034.6471.27177069627.00
70%985582339.8787.08187884916.60
75%975944842.6396.22195093776.30
80%976447446.35108.792022105906.10
85%976944950.22122.322112118755.80
90%977431853.78136.072172131845.60
95%978026658.08153.892232148905.40
100%978549361.72169.422310163955.20
注意:モータ温度は100%アクセル時モータ2分間運転のコイル温度です。
(以上のデータは2018版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)

U15XXL
KV29

62*24"30%99136339.8011.20834110412.30184

(環境温度:

32

35%981959914.0118.15996178711.00
40%982352116.9423.371122229910.20
45%982767020.0229.22121228769.60
50%983317024.1037.94129637278.90
55%984048829.5950.66143749718.10
60%984831235.4065.63156064217.50
65%985344339.1075.88163574147.20
70%976760650.04109.041800106136.40
75%977210953.46119.371890115916.20
80%977670757.09132.011950127966.00
85%978263561.78148.662010143905.70
90%978875666.85167.532085161805.50
95%969521172.18188.352130181535.20
100%9610144976.97209.092203200895.00
注意:モータ温度は100%アクセル時モータ1分間運転のコイル温度です。
(以上のデータは2018版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)